Coupling and Bell Housing

180Z0045

APP 0.6-3.5, Dimensiune cadru motor: IEC 100, 0.63 in, 28 mm

Detalii produs

Greutate brută 2.128 Kilogram
Greutate netă 1.848 Kilogram
Volume 22.493 Liter
EAN 5715162675793

 

Aplicație Desalination
Denumire tip Coupling and Bell Housing
Descrierea produselor Couplings and Bell Housings
Description Coupling kit IEC 100/112, Ø250
Dimensiune cadru motor IEC 100
For product APP 0.6-3.5
Grupă de produse Accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor shaft diameter [in] 1.1 in
Motor shaft diameter [mm] 28 mm
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip Coupling and Bell Housing

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality