Solenoid operated valves, VDHT 1 EA NC, Industrial
180L1004
Debit [gpm] [Max]: 40.000, Debit [l/min] [Max]: 150.00, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 140, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2000, Standard de conexiune: NPT, Dimensiune conexiune intrare [in]: 1 in, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 1 in