Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0088

Debit [gpm] [Max]: 16.000, Debit [l/min] [Max]: 60.00, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 160, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2400, Standard de conexiune: BSP, Dimensiune conexiune intrare [in]: 3/4, Dimensiune conexiune ieșire [in]: 1/2

Detalii produs

Greutate brută 5.23 Kilogram
Greutate netă 4.98 Kilogram
Volume 6.394 Liter
EAN 5715162671399

 

Aplicație Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Debit [gpm] [Max] 16 gal/min
Debit [l/min] [Max] 60 l/min
Denumire tip VDHT B3 3/4-1/2 NC
Descrierea produselor Solenoid operated valves
Description VDHT B3 3/4 -1/2 NC BSP
Diametru piston Ø [mm] 18 mm
Dimensiune conexiune ieșire [in] 1/2
Dimensiune conexiune intrare [in] 3/4
Funcție NC
Grupă de produse Valve
In scope of WEEE and contain batteries No
Presiune de funcționare [barg] [Max] 160 barg
Presiune de funcționare [barg] [Min] 4 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max] 2400 psig
Presiune de funcționare [psig] [Min] 51 psig
Standard de conexiune BSP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] 194 °F
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 90 °C
Tip VDHT 2/2
UK RoHS compliance Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality