Valve, VCM 22 M52 to 2 VIC

180H0256

null: 0.3, 4.3 psig, Racord de admisie: M52 x 1,5, Debit nominal [gpm]: 97.0, Debit nominal [m³/h]: 22.0

Detalii produs

Greutate brută 2.09 Kilogram
Greutate netă 1.505 Kilogram
Volume 6.163 Liter
EAN 5715162672143

 

CE evaluated Out of scope
Debit nominal [gpm] 97 gal/min
Debit nominal [m³/h] 22 m³/h
Denumire tip VCM 22 M52 to 2 VIC
Descrierea produselor Check valves
Description VCM 22 M52 to 2 VIC / Used for E and F frame pumps
Grupă de produse Valve
In scope of WEEE and contain batteries No
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 2 in
Presiune de funcționare [barg] [Max] 80 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max] 1160 psig
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.5 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 7.3 psig
Racord de admisie M52 x 1,5
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip VCM 22
UL evaluated Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality