Valve, VCM 30 M60 to 2.5 VIC

180H0055

null: 0.3, 4.3 psig, Racord de admisie: M60 x 1.5, Debit nominal [gpm]: 132.0, Debit nominal [m³/h]: 30.0

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Detalii produs

Greutate brută 2.9 Kilogram
Greutate netă 2.7 Kilogram
Volume 5.67 Liter
EAN 5715162673690

 

Debit nominal [gpm] 132 gal/min
Debit nominal [m³/h] 30 m³/h
Denumire tip VCM 30 M60 to 2.5 VIC
Descrierea produselor Check valves
Description VCM30
Grupă de produse Valve
In scope of WEEE and contain batteries No
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 2.5 in
Presiune de funcționare [barg] [Max] 80 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max] 1160 psig
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.5 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 7.3 psig
Racord de admisie M60 x 1.5
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip VCM

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality