PAHT G 63 Ex

180B6186

Debit [gpm] [Max]: 26.200, Debit [l/min] [Max]: 101.10, Presiune ieșire [barg] [Max]: 160, Presiune ieșire [psig] [Max]: 2320, Viteză [rpm] [Max]: 1800, Viteză continuă [rpm] [Min]: 1000, Conformitate ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Detalii produs

Greutate brută 43 Kilogram
Greutate netă 35.5 Kilogram
Volume 33.63 Liter
EAN 5715162671290

 

China RoHS compliance Out of scope
Conexiune de scurgere standard Metric
Conexiune ieșire standard BSPP
Conformitate ATEX Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Debit [cm³/rot] 63 cm³/rev
Debit [gpm] [Max] 26.2 gal/min
Debit [gpm] [Min] 8.1 gal/min
Debit [in³/rot] 3.84 in³/rev
Debit [l/min] [Max] 101.1 l/min
Debit [l/min] [Min] 31.4 l/min
Denumire tip PAHT G 63 Ex
Descrierea produselor PAHT G pumps
Description PAHT G 63 Ex
Dimensiune conexiune ieșire [in] 1 in
Dimensiune conexiune intrare [in] 1 1/2 in
Dimensiune conexiune scurgere (metric) M6
EU RoHS compliance Out of scope
Grupă de produse Pump
In scope of WEEE and contain batteries No
Material etanșare NBR
Materialul carcasei AISI 316
Nivel putere acustică [dB(A)] 86 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Presiune ieșire [barg] [Max] 160 barg
Presiune ieșire [barg] [Min] 30 barg
Presiune ieșire [psig] [Max] 2320 psig
Presiune ieșire [psig] [Min] 435 psig
Presiune intrare [barg] [Max] 6 barg
Presiune intrare [barg] [Min] 0 barg
Presiune intrare [psig] [Max] 87 psig
Presiune intrare [psig] [Min] 0 psig
Servisabil Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Standard conexiune intrare BSPP
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] 122 °C
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] 36 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 50 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura ambiantă [°F] [Max] 122 °F
Temperatura ambiantă [°F] [Min] 32 °F
Tip PAHT G 50-90
Tip conexiune ieșire Filet
Tip conexiune intrare Filet
Tip de racord de drenare Filet
UK RoHS compliance Out of scope
Viteză [rpm] [Max] 1800 rpm
Viteză [rpm] [Min] 700 rpm
Viteză continuă [rpm] [Min] 1000 rpm
Vârf presiune intrare [barg] [Max] 20 barg
Vârf presiune intrare [psig] [Max] 290 psig
Țara de origine Danemarca

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality