China RoHS compliance |
Out of scope |
Conexiune de scurgere standard |
BSPP |
Conexiune ieșire standard |
BSPP |
Conformitate ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Debit [cm³/rot] |
20 cm³/rev |
Debit [gpm] [Max] |
9 gal/min |
Debit [gpm] [Min] |
3.3 gal/min |
Debit [in³/rot] |
1.22 in³/rev |
Debit [l/min] [Max] |
34.9 l/min |
Debit [l/min] [Min] |
12.7 l/min |
Denumire tip |
PAH 20 Ex |
Descrierea produselor |
PAH pumps |
Description |
PAH 20 EX |
Dimensiune conexiune ieșire [in] |
3/4 in |
Dimensiune conexiune intrare [in] |
1 1/4 in |
Dimensiune conexiune scurgere [in] |
1/4 in |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupă de produse |
Pump |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material etanșare |
NBR |
Materialul carcasei |
AISI 304 |
Nivel putere acustică [dB(A)] |
79 dBA |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
11,8x10,6x10 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
300x270x255 |
Presiune ieșire [barg] [Max] |
80 barg |
Presiune ieșire [barg] [Min] |
30 barg |
Presiune ieșire [psig] [Max] |
1160 psig |
Presiune ieșire [psig] [Min] |
435 psig |
Presiune intrare [barg] [Max] |
4 barg |
Presiune intrare [barg] [Min] |
0 barg |
Presiune intrare [psig] [Max] |
58 psig |
Presiune intrare [psig] [Min] |
0 psig |
Servisabil |
Da |
Standard conexiune intrare |
BSPP |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
No |
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] |
122 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] |
50 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] |
2 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura ambiantă [°F] [Max] |
122 °F |
Temperatura ambiantă [°F] [Min] |
32 °F |
Tip |
PAH 20-32 |
Tip conexiune ieșire |
Filet |
Tip conexiune intrare |
Filet |
Tip de racord de drenare |
Filet |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viteză [rpm] [Max] |
1800 rpm |
Viteză [rpm] [Min] |
700 rpm |
Viteză continuă [rpm] [Min] |
700 rpm |
Țara de origine |
Danemarca |