China RoHS compliance |
Out of scope |
Conexiune de scurgere standard |
BSPP |
Conexiune ieșire standard |
Metric |
Conformitate ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Debit [cm³/rot] |
253.3 cm³/rev |
Debit [gpm] [Max] |
76.6 gal/min |
Debit [gpm] [Min] |
43.6 gal/min |
Debit [in³/rot] |
15.46 in³/rev |
Debit [l/min] [Max] |
294.6 l/min |
Debit [l/min] [Min] |
167.9 l/min |
Debit [m³/h] [Max] |
17.6 m³/h |
Debit [m³/h] [Min] |
10 m³/h |
Denumire tip |
APP 17/1200 Ex |
Descrierea produselor |
APP pumps |
Description |
APP 17/1200 Ex |
Dimensiune conexiune ieșire (metric) |
M52 |
Dimensiune conexiune intrare (metric) |
M52 |
Dimensiune conexiune scurgere [in] |
1/4 in |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Grupă de produse |
Pump |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Material etanșare |
NBR |
Materialul carcasei |
Duplex |
Nivel putere acustică [dB(A)] |
84 dBA |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
22x13,2x18,3 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
562x336x466 |
Presiune ieșire [barg] [Max] |
83 barg |
Presiune ieșire [barg] [Min] |
10 barg |
Presiune ieșire [psig] [Max] |
1200 psig |
Presiune ieșire [psig] [Min] |
145 psig |
Presiune intrare [barg] [Max] |
5 barg |
Presiune intrare [barg] [Min] |
2 barg |
Presiune intrare [psig] [Max] |
72.5 psig |
Presiune intrare [psig] [Min] |
29 psig |
Servisabil |
Da |
Standard conexiune intrare |
Metric |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
No |
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] |
122 °C |
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] |
36 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] |
50 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] |
2 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] |
50 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] |
0 °C |
Temperatura ambiantă [°F] [Max] |
122 °F |
Temperatura ambiantă [°F] [Min] |
32 °F |
Tip |
APP 16-19+22 |
Tip conexiune ieșire |
Filet |
Tip conexiune intrare |
Filet |
Tip de racord de drenare |
Filet |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viteză [rpm] [Max] |
1200 rpm |
Viteză [rpm] [Min] |
700 rpm |
Viteză continuă [rpm] [Min] |
700 rpm |
Vârf presiune intrare [barg] [Max] |
10 barg |
Vârf presiune intrare [psig] [Max] |
145 psig |
Țara de origine |
Danemarca |