MCD 600 Finger Guard kit IP20 for S3
175G0202
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Finger guards provide IP20 protection when used with cable of diameter
22 mm or greater.
Greutate brută | 0.5 kg |
Greutate netă | 1 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5714853348725 |
Greutate brută | 0.5 kg |
Greutate netă | 1 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5714853348725 |
/Carcasă | (S3) Dimensiune carcasă 3 |
/Seria | (6) Seria 600 |
/Carcasă | (S3) Dimensiune carcasă 3 |
/Seria | (6) Seria 600 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |