Adăugare garanție
Produsul a fost adăugat în coș
148G3093 a fost adăugat în coș
Selectați o garanție din lista de mai jos pentru a o aplica convertizorului dvs. de frecvență. Rețineți că puteți selecta doar o singură garanție, iar dacă aveți mai multe convertizoare de frecvență, aceeași garanție va fi atașată la fiecare convertizor de frecvență. Vă rugăm să rețineți că nu veți putea modifica numărul de convertizoare de frecvență după anexarea garanției.
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
Supapă flotor, HFI 050
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
148G3093
Dimensiune conexiune intrare [mm]: 100.00, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 50.0, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Presiune maximă de lucru [bar]: 25.0, Interval temperatură [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Volum net [l]: 6.400