Corp supapă multifuncţional, SVL 32, SVL Flexline, Direcție: Imediat, 32.0 mm, Presiune maximă de lucru [bar]: 65.0

148B6635

Used for product: SVL 32

Detalii produs

Greutate brută 2.661 Kilogram
Greutate netă 2.2 Kilogram
Volume 5.372 Liter
EAN 5702428507226

 

Accesorii produs Accesorii SVL Flexline
Agenți frigorifici R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Aprobare CE
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
Categorie II
China RoHS compliance Out of scope
Descrierea produselor Incintă supapă
Dimensiune conexiune ieșire [in] 1 1/4 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm] 32 mm
Dimensiune conexiune intrare [in] 1 1/4 in
Dimensiune conexiune intrare [mm] 32 mm
Direcție Imediat
Direcție debit Flux dublu
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet unic
Grup de fluide 1
Grupă de produse Multifunction valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator direcție debit Săgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max] 302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -76 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 150 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -60 °C
Marcă SVL Flexline
Material racord Oţel
Materialul carcasei Oţel
Nume program piese CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
REG-SA / REG-SB
Presiune maximă de lucru [bar] 65 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 943 psig
Product Name Description Corp supapă multifuncţional
Servisabil Piese de schimb SVL Flexline
Standard de conexiune ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tip SVL 32
Tip conexiune ieșire Sudură cap la cap
Tip conexiune intrare Sudură cap la cap
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizat pentru produs SVL 32

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality