Supapă de reglare operată manual, REG-SB 15, Oţel

148B5213

Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 15.0, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 15.0, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Valoare Kv [m³/h]: 5.000, Presiune maximă de lucru [bar]: 52.0

Detalii produs

Greutate brută 2.298 Kilogram
Greutate netă 2 Kilogram
Volume 4.078 Liter
EAN 5702428473767

 

Accesorii produs Accesorii SVL Flexline
Agenți frigorifici R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Aprobare CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Descrierea produselor Supapă de reglare manuală
Dimensiune conexiune ieșire [in] 1/2 in
Dimensiune conexiune ieșire [mm] 15 mm
Dimensiune conexiune intrare [in] 1/2 in
Dimensiune conexiune intrare [mm] 15 mm
Direcție Imediat
Echipament Capac
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet unic
Grup de fluide 1
2
Grupă de produse Shut-off and regulating valves
Gât Standard
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator direcție debit Săgeată 1 direcţie embosată
Interval de temperatură [°F] [Max] 302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -76 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 150 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -60 °C
Marcă SVL Flexline
Material racord Oţel
Materialul carcasei Oţel
Nume program piese REG-SA / REG-SB
Presiune maximă de lucru [bar] 52 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 754 psig
Product Name Description Supapă de reglare operată manual
Servisabil Piese de schimb SVL Flexline
Standard de conexiune ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip REG-SB 15
Tip conexiune ieșire Sudură cap la cap
Tip conexiune intrare Sudură cap la cap
UK RoHS compliance Out of scope
Valoare Cv [gal/min] 5.8 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 5 m³/h
Versiune valvă Versiune standard
Vopsea colorată Maro roşiatic
Zonă debit [in2] 0.178 in²
Zonă debit [mm2] 115 mm²

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality