Adâncime cu carcasă [mm] |
155 mm |
Adâncime fără carcasă [mm] |
150 mm |
Adâncime pachet [mm] |
600 mm |
Capacitate ACM [kW] [Max] |
45 kW |
Capacitate ACM [kW] [Min] |
37 kW |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Circuit încălzire în pardoseală – marca pompei |
Wilo |
Circuit încălzire în pardoseală – tipul pompei |
Wilo Yonos Para 15/6 |
Circulație ACM |
Fără |
Control circuit încălzire |
Termostat |
Denumire regulator ACM |
TPC-M |
Denumirea producătorului |
Danfoss |
Description |
EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC |
Dimensiune conductă ACM |
Ø18 |
Dimensiune conductă termoficare |
Ø18 |
Dimensiune conductă încălzire |
Ø18 |
Dimensiune racord termoficare |
3/4" |
Dimensiune racord încălzire |
3/4" |
Direcția racordului |
Jos |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Grupă de produse |
Small Stations |
Heating system type |
Floor heating |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Informații suplimentare |
ACM Carcasă frontală de izolare din EPP Vană de zonă |
Lățime pachet [mm] |
800 mm |
Material carcasă |
Perete interior lăcuit alb |
Material de brazare HEX încălzire |
Cupru |
Material izolație |
EPP |
Numărul de gospodării [Max] |
2 |
Numărul de gospodării [Min] |
1 |
Opțiune de carcasă |
Extra |
Presiune nominală primar [bar] |
10 bar |
Presiune nominală secundar [bar] |
10 bar |
Presiune statică apă rece [bar] [Min] |
2 bar |
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar] |
38 bar |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură tur din construcție [°C] |
95 °C |
Tip |
EvoFlat MSS |
Tip control încălzire |
Termostatic + Presiune diferențială |
Tip de control ACM |
Debit/termostatic |
Tip HEX ACM |
XB06H-1 26 |
Tip HEX încălzire |
Brazat |
Tip racord ACM |
G filet interior |
Tip racord termoficare |
G filet interior |
Tip racord încălzire |
G filet interior |
Tipul dimensiunii stației |
Tip 1 |
Înălțime cu carcasă [mm] |
600 mm |
Înălțime fără carcasă [mm] |
590 mm |
Înălțime pachet [mm] |
160 mm |