Cabluri de încălzire, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 50.00 m, Tensiune alimentare [V] CA: 230
140F1202
Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Rezistență în serie
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Rezistență în serie
Greutate brută | 3.757 Kg |
Greutate netă | 3.72 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466223383 |
Greutate brută | 3.757 Kg |
Greutate netă | 3.72 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466223383 |
Adâncime pachet [mm] | 386 mm |
Aplicație |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
Aprobare |
CE UkrTEST EAC |
Cablu pe tambur | Nu |
Cablu rece | Da |
Cantitate cablu rece | 1 |
Cantitate cablu rece conductor | 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
COD UNSPSC | 26121601 |
Compania certificatoare |
Intertek Semko UkrTEST |
Culoare înveliș exterior | Roșu |
Description | DEVIflex 6T 310W 230V 50m |
Diametru de îndoire [mm] [Min] | 42 mm |
Diametrul cablului [mm] | 6.9 mm |
Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1.5 mm² |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanție [An] | 20 |
Grupă de produse | Heating Cables |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | XLPE |
Lungime cablu [m] | 50 m |
Lungimea cablului rece [m] | 2.3 m |
Lățime pachet [mm] | 386 mm |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
Protecție UV | Nu |
Putere de încălzire [W/m] | 310 W |
Puterea cablului [W/m] | 6 W/m |
Rezistența cablului [Ohm] | 170 |
Rezistență la deformare [N] |
|
Rezistență la tracțiune [N] |
|
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 90 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | DEVIflex™ 6T |
Tip cablu rece | DTCL |
Tip de cablu | Conductor bifilar |
Tăiat la lungimea potrivită | Nu |
UK RoHS compliance | Yes |
Versiune produs | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
Înveliș exterior | PVC |
Înălțime pachet [mm] | 92 mm |
Adâncime pachet [mm] | 386 mm |
Aplicație |
Pipe / tank frost protection Floor heating Cold store Sport fields |
Aprobare |
CE UkrTEST EAC |
Cablu pe tambur | Nu |
Cablu rece | Da |
Cantitate cablu rece | 1 |
Cantitate cablu rece conductor | 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
COD UNSPSC | 26121601 |
Compania certificatoare |
Intertek Semko UkrTEST |
Culoare înveliș exterior | Roșu |
Description | DEVIflex 6T 310W 230V 50m |
Diametru de îndoire [mm] [Min] | 42 mm |
Diametrul cablului [mm] | 6.9 mm |
Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1.5 mm² |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanție [An] | 20 |
Grupă de produse | Heating Cables |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | XLPE |
Lungime cablu [m] | 50 m |
Lungimea cablului rece [m] | 2.3 m |
Lățime pachet [mm] | 386 mm |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
Protecție UV | Nu |
Putere de încălzire [W/m] | 310 W |
Puterea cablului [W/m] | 6 W/m |
Rezistența cablului [Ohm] | 170 |
Rezistență la deformare [N] |
|
Rezistență la tracțiune [N] |
|
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 90 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tip | DEVIflex™ 6T |
Tip cablu rece | DTCL |
Tip de cablu | Conductor bifilar |
Tăiat la lungimea potrivită | Nu |
UK RoHS compliance | Yes |
Versiune produs | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Înveliș de protecție cablu | Folie de aluminiu 100% |
Înveliș exterior | PVC |
Înălțime pachet [mm] | 92 mm |