Cabluri de încălzire, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 30.00 m, Tensiune alimentare [V] CA: 230

140F1200

Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Rezistență în serie

Detalii produs

Greutate brută 2.343 Kg
Greutate netă 2.32 Kg
Volume 8.046 Liter
EAN 5703466223369

 

Adâncime pachet [mm] 386 mm
Aplicație Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Aprobare CE
UkrTEST
EAC
Cablu pe tambur Nu
Cablu rece Da
Cantitate cablu rece 1
Cantitate cablu rece conductor 3
China RoHS compliance Out of scope
Clasa de protecție IP a elementului IPX7
COD UNSPSC 26121601
Compania certificatoare Intertek Semko
UkrTEST
Culoare înveliș exterior Roșu
Description DEVIflex 6T 180W 230V 30m
Diametru de îndoire [mm] [Min] 42 mm
Diametrul cablului [mm] 6.9 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²] 1.5 mm²
EU RoHS compliance Yes
Garanție [An] 20
Grupă de produse Heating Cables
Ignifug Da
In scope of WEEE and contain batteries No
Izolație conductor XLPE
Lungime cablu [m] 30 m
Lungimea cablului rece [m] 2.3 m
Lățime pachet [mm] 386 mm
Nu conține plumb Da
Principiu de încălzire Rezistență în serie
Protecție UV Nu
Putere de încălzire [W/m] 180 W
Puterea cablului [W/m] 6 W/m
Rezistența cablului [Ohm] 293.4
Rezistență la deformare [N] 1500 N
Rezistență la tracțiune [N] 500 N
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatură de instalare [°C] [Min] -5 °C
Temperatură operare [°C] [Max] 80 °C
Temperatură repaus [°C] [Max] 90 °C
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Tip DEVIflex™ 6T
Tip cablu rece DTCL
Tip de cablu Conductor bifilar
Tăiat la lungimea potrivită Nu
UK RoHS compliance Yes
Versiune produs Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty
Înveliș de protecție cablu Folie de aluminiu 100%
Înveliș exterior PVC
Înălțime pachet [mm] 54 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality