DEVIcell 50m² 100 buc.
140F1132
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Application: Floor heating
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Application: Floor heating
Greutate brută | 158 Kg |
Greutate netă | 136 Kg |
Volume | 1584 Liter |
EAN | 5703466228098 |
Greutate brută | 158 Kg |
Greutate netă | 136 Kg |
Volume | 1584 Liter |
EAN | 5703466228098 |
Adâncime pachet [mm] | 1175 mm |
Aplicație | Floor heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
COD UNSPSC | 40101830 |
Description | DEVIcell 50m² 100 buc. |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grosime [mm] | 13 mm |
Grupă de produse | Other Heating Products |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime [m] | 1 m |
Lățime [mm] | 50 mm |
Lățime pachet [mm] | 520 mm |
Temperatură operare [°C] [Max] | 80 °C |
Tip | DEVIcell™ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warranty type | 10-year product warranty |
Înălțime pachet [mm] | 1300 mm |
Adâncime pachet [mm] | 1175 mm |
Aplicație | Floor heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
COD UNSPSC | 40101830 |
Description | DEVIcell 50m² 100 buc. |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grosime [mm] | 13 mm |
Grupă de produse | Other Heating Products |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime [m] | 1 m |
Lățime [mm] | 50 mm |
Lățime pachet [mm] | 520 mm |
Temperatură operare [°C] [Max] | 80 °C |
Tip | DEVIcell™ |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Warranty type | 10-year product warranty |
Înălțime pachet [mm] | 1300 mm |