Cabluri de încălzire, DEVIsnow™ 20T, 20 W/m, 17.00 m, Tensiune alimentare [V] CA: 230

140F1117

Tip de cablu: Conductor bifilar, Principiu de încălzire: Rezistență în serie

Detalii produs

Greutate brută 1.717 Kilogram
Greutate netă 1.7 Kilogram
Volume 8.046 Liter
EAN 5703466211915

 

Adâncime pachet [mm] 386 mm
Aplicație Sport fields
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Vineyard frost protection
Aprobare CE
EAC
UkrTEST
Cablu pe tambur Nu
Cablu rece Da
Cantitate cablu rece 1
Cantitate cablu rece conductor 3
China RoHS compliance Out of scope
Clasa de protecție IP a elementului IPX7
COD UNSPSC 26121601
Compania certificatoare Intertek Semko
Culoare înveliș exterior Negru
Description DEVIsnow 20T 17m, 332W, 230V
Diametru de îndoire [mm] [Min] 50 mm
Diametrul cablului [mm] 7 mm
Dimensiunea cablului rece [mm²] 1.5 mm²
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garanție [An] 20
Grupă de produse Heating Cables
Ignifug Da
In scope of WEEE and contain batteries No
Izolație conductor XLPE
Lungime cablu [m] 17 m
Lungimea cablului rece [m] 2.3 m
Lățime pachet [mm] 386 mm
Material de umplutură PEX
Nu conține plumb Da
Principiu de încălzire Rezistență în serie
Protecție UV Da
Putere de încălzire [W/m] 332 W
Puterea cablului [W/m] 20 W/m
Rezistența cablului [Ohm] 159
Rezistență la deformare [N] 1500 N
Rezistență la tracțiune [N] 300 N
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temperatură de instalare [°C] [Min] -5 °C
Temperatură operare [°C] [Max] 70 °C
Temperatură repaus [°C] [Max] 90 °C
Tensiune alimentare [V] CA 230 V
Tip DEVIsnow™ 20T
Tip cablu rece DTCL
Tip de cablu Conductor bifilar
Tăiat la lungimea potrivită Nu
UK RoHS compliance Yes
Versiune produs Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty
Înveliș de protecție cablu Folie de aluminiu 100%
Înveliș exterior PVC
Înălțime pachet [mm] 54 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality