Accesorii, Tambur cu cablu rece, 1.000 m

140F0907

DTCL Cablu rece 3G 1,5 mm²

Detalii produs

Greutate brută 0.109 Kilogram
Greutate netă 0.108 Kilogram
EAN 5703466233399

 

Aplicație Pipe / tank frost protection
Cold store
Floor heating
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Vineyard frost protection
Aprobare CE
Cablu pe tambur Da
Cablu rece Da
Cantitate cablu rece conductor 3
CE evaluated Yes
COD UNSPSC 40101830
Compania certificatoare CE
Contain batteries No
Description DTCL Cablu rece 3G 1,5 mm²
Dimensiunea cablului rece [mm²] 1.5 mm²
Grupă de produse Accessories
Lungime cablu [m] 1 m
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip Cold tails drum
Tip cablu rece DTCL
Tăiat la lungimea potrivită Da
UL evaluated Out of scope
Utilizat pentru produs DEVIflex™ 6T
DEVIflex™ 10T
DEVIflex™ 18T
DEVIflex™ 30T
DEVIsafe™ 20T
DEVIsnow™ 20T
DEVIsnow™ 30T
DEVIsnow™Drum
Versiune produs Drum
Warranty type 2-year product warranty

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality