Cabluri de încălzire, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 192.00 m, Tensiune alimentare [V] CA: 400
140F0234
Tip de cablu: Conductor monofilar, Principiu de încălzire: Rezistență în serie
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip de cablu: Conductor monofilar, Principiu de încălzire: Rezistență în serie
Greutate brută | 8.85 Kg |
Greutate netă | 8.762 Kg |
Volume | 21.157 Liter |
EAN | 5703466202470 |
Greutate brută | 8.85 Kg |
Greutate netă | 8.762 Kg |
Volume | 21.157 Liter |
EAN | 5703466202470 |
Acoperire a învelișului de protecție împletit [%] [Min] | 70 % |
Adâncime pachet [mm] | 380 mm |
Aplicație |
Sport fields Floor heating Cold store |
Aprobare |
CE UkrTEST EAC |
Cablu pe tambur | Nu |
Cablu rece | Da |
Cantitate cablu rece | 2 |
Cantitate cablu rece conductor | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
COD UNSPSC | 26121601 |
Compania certificatoare |
NEMKO UkrTEST |
Culoare înveliș exterior | Roșu |
Description | DEVIbasic 20S 192M 3850W 400V |
Diametru de îndoire [mm] [Min] | 35 mm |
Diametrul cablului [mm] | 5.5 mm |
Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1.5 mm² |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanție [An] | 20 |
Grupă de produse | Heating Cables |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | XLPE |
Lungime cablu [m] | 192 m |
Lungimea cablului rece [m] | 3 m |
Lățime pachet [mm] | 380 mm |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
Protecție UV | Nu |
Putere de încălzire [W/m] | 3850 W |
Puterea cablului [W/m] | 20 W/m |
Rezistența cablului [Ohm] | 41.6 |
Rezistență la deformare [N] | 600 N |
Rezistență la tracțiune [N] | 120 N |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 90 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 400 V |
Tip | DEVIbasic™ 20S |
Tip cablu rece | DSWA |
Tip de cablu | Conductor monofilar |
Tăiat la lungimea potrivită | Nu |
UK RoHS compliance | Yes |
Versiune produs | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Înveliș de protecție cablu | Împletitură din cupru |
Înveliș exterior | PVC |
Înălțime pachet [mm] | 170 mm |
Acoperire a învelișului de protecție împletit [%] [Min] | 70 % |
Adâncime pachet [mm] | 380 mm |
Aplicație |
Sport fields Floor heating Cold store |
Aprobare |
CE UkrTEST EAC |
Cablu pe tambur | Nu |
Cablu rece | Da |
Cantitate cablu rece | 2 |
Cantitate cablu rece conductor | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
COD UNSPSC | 26121601 |
Compania certificatoare |
NEMKO UkrTEST |
Culoare înveliș exterior | Roșu |
Description | DEVIbasic 20S 192M 3850W 400V |
Diametru de îndoire [mm] [Min] | 35 mm |
Diametrul cablului [mm] | 5.5 mm |
Dimensiunea cablului rece [mm²] | 1.5 mm² |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanție [An] | 20 |
Grupă de produse | Heating Cables |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | XLPE |
Lungime cablu [m] | 192 m |
Lungimea cablului rece [m] | 3 m |
Lățime pachet [mm] | 380 mm |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
Protecție UV | Nu |
Putere de încălzire [W/m] | 3850 W |
Puterea cablului [W/m] | 20 W/m |
Rezistența cablului [Ohm] | 41.6 |
Rezistență la deformare [N] | 600 N |
Rezistență la tracțiune [N] | 120 N |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 90 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 400 V |
Tip | DEVIbasic™ 20S |
Tip cablu rece | DSWA |
Tip de cablu | Conductor monofilar |
Tăiat la lungimea potrivită | Nu |
UK RoHS compliance | Yes |
Versiune produs | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Înveliș de protecție cablu | Împletitură din cupru |
Înveliș exterior | PVC |
Înălțime pachet [mm] | 170 mm |