Cabluri de încălzire, DEVIbasic™ tambur, 20 W/m, Tensiune alimentare [V] CA: 230
140F0169
Tip de cablu: Conductor monofilar, Principiu de încălzire: Rezistență în serie
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip de cablu: Conductor monofilar, Principiu de încălzire: Rezistență în serie
Greutate brută | 0.037 Kg |
Greutate netă | 0.037 Kg |
EAN | 5703466228630 |
Greutate brută | 0.037 Kg |
Greutate netă | 0.037 Kg |
EAN | 5703466228630 |
Acoperire a învelișului de protecție împletit [%] [Min] | 70 % |
Aplicație |
Sport fields Floor heating Cold store |
Aprobare |
CE UkrTEST EAC |
Cablu pe tambur | Da |
Cablu rece | Nu |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
Compania certificatoare |
NEMKO UkrTEST |
Culoare înveliș exterior | Roșu |
Description | DEVIbasic 0.105 R/m -4%=0.1008 +7%=0.1124 |
Diametru de îndoire [mm] [Min] | 33 mm |
Diametrul cablului [mm] | 5.5 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanție [An] | 5 |
Grupă de produse | Heating Cables |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | XLPE |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
Protecție UV | Nu |
Puterea cablului [W/m] | 20 W/m |
Rezistența cablului [Ohm/m] | 0.11 Ohm/m |
Rezistența cablului [Ohm] | 0.1 |
Rezistență la deformare [N] | 600 N |
Rezistență la tracțiune [N] | 120 N |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 90 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 400 V |
Tip | DEVIbasic™ drum |
Tip de cablu | Conductor monofilar |
Tăiat la lungimea potrivită | Da |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versiune produs | Drum |
Warranty type | 5-year product warranty |
Înveliș de protecție cablu | Împletitură din cupru |
Înveliș exterior | PVC |
Acoperire a învelișului de protecție împletit [%] [Min] | 70 % |
Aplicație |
Sport fields Floor heating Cold store |
Aprobare |
CE UkrTEST EAC |
Cablu pe tambur | Da |
Cablu rece | Nu |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa de protecție IP a elementului | IPX7 |
Compania certificatoare |
NEMKO UkrTEST |
Culoare înveliș exterior | Roșu |
Description | DEVIbasic 0.105 R/m -4%=0.1008 +7%=0.1124 |
Diametru de îndoire [mm] [Min] | 33 mm |
Diametrul cablului [mm] | 5.5 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
Garanție [An] | 5 |
Grupă de produse | Heating Cables |
Ignifug | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolație conductor | XLPE |
Nu conține plumb | Da |
Principiu de încălzire | Rezistență în serie |
Protecție UV | Nu |
Puterea cablului [W/m] | 20 W/m |
Rezistența cablului [Ohm/m] | 0.11 Ohm/m |
Rezistența cablului [Ohm] | 0.1 |
Rezistență la deformare [N] | 600 N |
Rezistență la tracțiune [N] | 120 N |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatură de instalare [°C] [Min] | -5 °C |
Temperatură operare [°C] [Max] | 60 °C |
Temperatură repaus [°C] [Max] | 90 °C |
Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 400 V |
Tip | DEVIbasic™ drum |
Tip de cablu | Conductor monofilar |
Tăiat la lungimea potrivită | Da |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Versiune produs | Drum |
Warranty type | 5-year product warranty |
Înveliș de protecție cablu | Împletitură din cupru |
Înveliș exterior | PVC |