136H4566
NXP00385-A2H1SSV-A1A2000000
NXP00385-A2H1SSV-A1A2000000
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a., 38 A,IP21/NEMA1
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3
Chopper de frânare integrat
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
E Slot: Fără placă
Manual: Engleză
Carcasă 06
B Slot: 2RO(ND/NÎ)
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
Gama VACON® NX de convertizoare de frecvență răcite cu aer și cu lichid este proiectată pentru o serie amplă de aplicații industriale dificile.
Include convertizoare de frecvență montate pe perete, integrate și în sistem, acoperind un interval de putere între 0,55 kW și 5,3 MW.
Versiunile răcite cu lichid sunt adecvate pentru aplicațiile pentru care calitatea aerului este esențială, spațiul este limitat, iar transferul de căldură trebuie să fie eficient.
Convertizoarele de frecvență VACON® NX asigură performanțe maxime și dinamică excelentă în ceea ce privește comanda motorului atât pentru utilajele cu un singur arbore, cât și pentru sistemele de convertizoare de frecvență.
Porturile I/O și magistralele de comunicații configurabile acoperă toate cerințele de conectare. Funcțiile convertizorului de frecvență pot fi particularizate pentru reducerea costurilor și pentru o mai bună integrare la nivelul utilajului.