7DP-003855-000016274

136G2289

NXP00385-A5H1SSV-

NXP00385-A5H1SSV-A1A2000000
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a., 38 A,IP54/NEMA12
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3
Chopper de frânare integrat
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
E Slot: Fără placă
Manual: Engleză
Carcasă 06
B Slot: 2RO(ND/NÎ)

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: NXP00385-A5H1SSV-A1A2000000

Detalii produs

Greutate brută 19.5 kg
Greutate netă 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5710108587260

VACON NX_

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse NXP Convertizor frecvență NXP
Conv. fr. particularizat +BM26 Vacon Gri închis NXP
Modificări mecanice S Conv.frecv. std. răcit cu aer
Tensiune nominală alimentare 5- 380 – 500 V c.a.
Curent 0038 38 A
Tastatură de comandă A Afișaj alfanumeric
Carcasă 5 IP54/NEMA12
Niveluri de emisie EMC H IEC61800-3
Chopper de frânare 1 Chopper de frânare integrat
Modificări electrice S 6 pulsuri standard cu bobină
Modificări card V- Conex. dir. cu plăci lăcuite
Ambalaj transport +GSCB Cutie carton ca ambalaj transp
Garanție +WT01 Garanție 12/18 luni (+WT01)
Placă suport garnit. etanșare +QGLC Placă conducte inch
Slot de opțiune A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot de opțiune B A2 2RO(ND/NÎ)
Slot de opțiune C 00 Fără placă
Slot de opțiune D 00 Fără placă
Slot de opțiune E 00 Fără placă
Pachet lingvistic firmware +FL22 Lb.FW; UK,FR,IT,ES,PT; EurEst
Nivel documentație +DQCK Manual de utilizare rapid
Limbă preferată document +DLUK Engleză
Firmware sistem +FNP02 Software sistem NXP
Licență software NONE Fără licență software
Aplicație +A000 Fără aplicație specială
Configurare parametri NONE fără
Val. implicită param. motor +LS50 Frecvență motor implicită 50HZ
Opțiuni etichetare +LPC1 fără etichete suplimentare
Structură specială BoM +SPC0 Configurație standard BoM
Aprobare CE +GACE Aprobare CE
Aprobare UL +GAUL Aprobare UL
Aprobare RCM +GACT Aprobare RCM N16307
Aprobare navală NONE fără aprobare navală
Aprobare KC +GAKC Aprobare Coreea
Aprobare Ucraina +GAUA Aprobare Ucraina
Aprobare EAC +GAEA Aprobare EAC
Regiune -R00 Internațional (-R00)
Dimensiune carcasă FR06 Carcasă 06
Identificare subfamilie NONE (FĂRĂ)Comandă client normal
Customer specific power variat NONE (FĂRĂ)Putere nominală normală
Cod tip piesă 1 7DP-003855
Cod tip piesă 2 -000016274
Text vânzare FR0600385-5H
Modelcode01 NXP00385-A5H1SSV-
Modelcode02 A1A2000000
Greutate netă calculată [kg] 18.5
Greutate brută calculată [kg] 19.5
Supras. scăz.putere motor [kW] 18,5
Supras. rid. putere motor [kW] 15
Dimensiuni lxÎxA [mm] 195X557X237
Curent continuu (NO) [A] 38
Curent continuu (HO) [A] 31
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Prefix VXSNXLM 7
Platformă VXSNXLM D
Cod comercial 7DP-003855
verificați dacă este complet OK
Salescode part 2 A1A2000000
Help Counter 1
Fabrică din comandă D801
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality