7DP-001652-000009656

136F9952

NXP00165-A2T1SSV-

NXP00165-A2T1SSV-A8A3B500CI+DPAP
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a., 16 A,IP21/NEMA1
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Chopper de frânare integrat
A Slot: OPTA1 cu izol. galv. 2AI&1AO
C Slot: 3RO(ND)
D Slot: Fără placă
E Slot: Modbus/TCP
Manual: Engleză
Carcasă 05
B Slot: 1RO(ND/NÎ),1RO(NÎ), term.

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: NXP00165-A2T1SSV-A8A3B500CI+DPAP

Detalii produs

Greutate brută 9.1 kg
Greutate netă 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5710108563936

VACON NX_

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse NXP Convertizor frecvență NXP
Conv. fr. particularizat +BM26 Vacon Gri închis NXP
Modificări mecanice S Conv.frecv. std. răcit cu aer
Tensiune nominală alimentare 5- 380 – 500 V c.a.
Curent 0016 16 A
Tastatură de comandă A Afișaj alfanumeric
Carcasă 2 IP21/NEMA1
Niveluri de emisie EMC T IEC61800-3 pentru rețele IT
Chopper de frânare 1 Chopper de frânare integrat
Modificări electrice S 6 pulsuri standard cu bobină
Modificări card V- Conex. dir. cu plăci lăcuite
Ambalaj transport +GSCB Cutie carton ca ambalaj transp
Garanție +WT01 Garanție 12/18 luni (+WT01)
Placă suport garnit. etanșare +QGLC Placă conducte inch
Slot de opțiune A A8 OPTA1 cu izol. galv. 2AI&1AO
Slot de opțiune B A3 1RO(ND/NÎ),1RO(NÎ), term.
Slot de opțiune C B5 3RO(ND)
Slot de opțiune D 00 Fără placă
Slot de opțiune E CI Modbus/TCP
Pachet lingvistic firmware +FL22 Lb.FW; UK,FR,IT,ES,PT; EurEst
Nivel documentație +DPAP Manuale tipărite
Limbă preferată document +DLUK Engleză
Firmware sistem +FNP02 Software sistem NXP
Licență software NONE Fără licență software
Aplicație +A000 Fără aplicație specială
Configurare parametri NONE fără
Val. implicită param. motor +LS50 Frecvență motor implicită 50HZ
Opțiuni etichetare +LPC1 fără etichete suplimentare
Structură specială BoM +SPC0 Configurație standard BoM
Aprobare CE +GACE Aprobare CE
Aprobare UL +GAUL Aprobare UL
Aprobare RCM +GACT Aprobare RCM N16307
Aprobare navală NONE fără aprobare navală
Aprobare KC +GAKC Aprobare Coreea
Aprobare Ucraina +GAUA Aprobare Ucraina
Aprobare EAC +GAEA Aprobare EAC
Regiune -R00 Internațional (-R00)
Dimensiune carcasă FR05 Carcasă 05
Identificare subfamilie NONE (FĂRĂ)Comandă client normal
Customer specific power variat NONE (FĂRĂ)Putere nominală normală
Cod tip piesă 1 7DP-001652
Cod tip piesă 2 -000009656
Text vânzare FR0500165-2T
Modelcode01 NXP00165-A2T1SSV-
Modelcode02 A8A3B500CI
Modelcode05 +DPAP
Greutate netă calculată [kg] 8.1
Greutate brută calculată [kg] 9.1
Supras. scăz.putere motor [kW] 7.5
Supras. rid. putere motor [kW] 5.5
Dimensiuni lxÎxA [mm] 144X391X214
Curent continuu (NO) [A] 16
Curent continuu (HO) [A] 12
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Prefix VXSNXLM 7
Platformă VXSNXLM D
Cod comercial partea 1 7DP-001652-116YFP
Cod comercial 7DP-001652
verificați dacă este complet OK
Salescode part 2 A8A3B500CI
Masă netă calculată 8.1
Help Counter 1
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Recommended Plant ERR01

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality