7DP-014055-000032183

136F9324

NXP01405-A5H1SSV-

NXP01405-A5H1SSV-A1AF000000
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a., 140 A,IP54/NEMA12
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3
Chopper de frânare integrat
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
E Slot: Fără placă
Manual: Engleză
Carcasă 08
B Slot: STO, term. ATEX
ATEX: II (2) GD
Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: NXP01405-A5H1SSV-A1AF000000

Detalii produs

Greutate brută 59 kg
Greutate netă 58 kg
Volume 0 l
EAN 5710108557584

VACON NX_

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse NXP Convertizor frecvență NXP
Conv. fr. particularizat +BM26 Vacon Gri închis NXP
Modificări mecanice S Conv.frecv. std. răcit cu aer
Tensiune nominală alimentare 5- 380 – 500 V c.a.
Curent 0140 140 A
Tastatură de comandă A Afișaj alfanumeric
Carcasă 5 IP54/NEMA12
Niveluri de emisie EMC H IEC61800-3
Chopper de frânare 1 Chopper de frânare integrat
Modificări electrice S 6 pulsuri standard cu bobină
Modificări card V- Conex. dir. cu plăci lăcuite
Ambalaj transport +GSCB Cutie carton ca ambalaj transp
Garanție +WT01 Garanție 12/18 luni (+WT01)
Placă suport garnit. etanșare +QGLC Placă conducte inch
Slot de opțiune A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot de opțiune B AF STO, term. ATEX
Slot de opțiune C 00 Fără placă
Slot de opțiune D 00 Fără placă
Slot de opțiune E 00 Fără placă
Pachet lingvistic firmware +FL22 Lb.FW; UK,FR,IT,ES,PT; EurEst
Nivel documentație +DQCK Manual de utilizare rapid
Limbă preferată document +DLUK Engleză
Firmware sistem +FNP02 Software sistem NXP
Licență software NONE Fără licență software
Aplicație +A000 Fără aplicație specială
Configurare parametri NONE fără
Val. implicită param. motor +LS50 Frecvență motor implicită 50HZ
Opțiuni etichetare +LPC1 fără etichete suplimentare
Structură specială BoM +SPC0 Configurație standard BoM
Aprobare CE +GACE Aprobare CE
Aprobare UL +GAUL Aprobare UL
Aprobare RCM +GACT Aprobare RCM N16307
Aprobare navală NONE fără aprobare navală
Aprobare KC +GAKC Aprobare Coreea
Aprobare Ucraina +GAUA Aprobare Ucraina
Aprobare EAC +GAEA Aprobare EAC
Regiune -R00 Internațional (-R00)
Dimensiune carcasă FR08 Carcasă 08
Putere nominală 75K 75 kW/100 CP
Identificare subfamilie NONE (FĂRĂ)Comandă client normal
Customer specific power variat NONE (FĂRĂ)Putere nominală normală
Cod tip piesă 1 7DP-014055
Cod tip piesă 2 -000032183
Text vânzare FR0801405-5H
Modelcode01 NXP01405-A5H1SSV-
Modelcode02 A1AF000000
Greutate netă calculată [kg] 58
Greutate brută calculată [kg] 59
Supras. scăz.putere motor [kW] 75
Supras. rid. putere motor [kW] 55
Dimensiuni lxÎxA [mm] 288X758X344
Curent continuu (NO) [A] 140
Curent continuu (HO) [A] 105
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Prefix VXSNXLM 7
Platformă VXSNXLM D
Cod comercial partea 1 7DP-014055-116TW1
Cod comercial 7DP-014055
verificați dacă este complet OK
Salescode part 2 A1AF000000
Masă netă calculată 58
Help Counter 1
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Recommended Plant ERR01

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality