7DP-000752-000010173

136F6598

NXP00075-A2H1SSS-

NXP00075-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a., 7 A,IP21/NEMA1
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3
Chopper de frânare integrat
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
E Slot: Fără placă
Manual: Engleză
Carcasă 04
B Slot: 2RO(ND/NÎ)

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: NXP00075-A2H1SSS-A1A2000000

Detalii produs

Greutate brută 5 kg
Greutate netă 5 kg
Volume 0 l
EAN 5710108530235

VACON NX_

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse NXP Convertizor frecvență NXP
Conv. fr. particularizat +BM26 Vacon Gri închis NXP
Modificări mecanice S Conv.frecv. std. răcit cu aer
Tensiune nominală alimentare 5- 380 – 500 V c.a.
Curent 0007 7 A
Tastatură de comandă A Afișaj alfanumeric
Carcasă 2 IP21/NEMA1
Niveluri de emisie EMC H IEC61800-3
Chopper de frânare 1 Chopper de frânare integrat
Modificări electrice S 6 pulsuri standard cu bobină
Modificări card S- Conexiune directă/standard
Ambalaj transport +GSCB Cutie carton ca ambalaj transp
Garanție +WT01 Garanție 12/18 luni (+WT01)
Placă suport garnit. etanșare +QGLC Placă conducte inch
Slot de opțiune A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot de opțiune B A2 2RO(ND/NÎ)
Slot de opțiune C 00 Fără placă
Slot de opțiune D 00 Fără placă
Slot de opțiune E 00 Fără placă
Pachet lingvistic firmware +FL22 Lb.FW; UK,FR,IT,ES,PT; EurEst
Nivel documentație +DQCK Manual de utilizare rapid
Limbă preferată document +DLUK Engleză
Firmware sistem +FNP02 Software sistem NXP
Licență software NONE Fără licență software
Aplicație +A000 Fără aplicație specială
Configurare parametri NONE fără
Val. implicită param. motor +LS50 Frecvență motor implicită 50HZ
Opțiuni etichetare +LPC1 fără etichete suplimentare
Structură specială BoM +SPC0 Configurație standard BoM
Aprobare CE +GACE Aprobare CE
Aprobare UL +GAUL Aprobare UL
Aprobare RCM +GACT
Aprobare navală NONE fără aprobare navală
Aprobare KC +GAKC Aprobare Coreea
Aprobare Ucraina +GAUA Aprobare Ucraina
Aprobare EAC +GAEA Aprobare EAC
Regiune -R00 Internațional (-R00)
Dimensiune carcasă FR04 Carcasă 04
Putere nominală 3K0 3,0 kW/4 CP
Identificare subfamilie NONE (FĂRĂ)Comandă client normal
Customer specific power variat NONE (FĂRĂ)Putere nominală normală
Cod tip piesă 1 7DP-000752
Cod tip piesă 2 -000010173
Text vânzare FR0400075-2H
Modelcode01 NXP00075-A2H1SSS-
Modelcode02 A1A2000000
Greutate netă calculată [kg] 5
Greutate brută calculată [kg] 6
Supras. scăz.putere motor [kW] 3
Supras. rid. putere motor [kW] 2.2
Dimensiuni lxÎxA [mm] 128X292X190
Curent continuu (NO) [A] 7.6
Curent continuu (HO) [A] 5.6
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Prefix VXSNXLM 7
Platformă VXSNXLM D
Cod comercial partea 1 7DP-000752-116W72
Cod comercial 7DP-000752
verificați dacă este complet OK
Salescode part 2 A1A2000000
Masă netă calculată 5
Help Counter 1
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Recommended Plant ERR01

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality