FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2981

FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Convertizor de frecventa
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
1,5 kW/2,0 CP, Trifazat 380 – 480 V c.a.
IP20/Șasiu, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Chopper de frânare, Fără afișaj
PCB lăcuit, Fără opțiuni rețea alim.
Standard cu Modbus
Dimensiunea carcasei: K1
Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Detalii produs

Greutate brută 3.05 kg
Greutate netă 2.62 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107990009

VLT® Midi Drive FC 280

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FC- VLT® Midi Drive FC-
Seria 280 280
Clasă de putere P1K5 1,5 kW/2,0 CP
Tensiune T4 Trifazat 380 – 480 V c.a.
Carcasă E20 IP20/Șasiu
Filtru RFI H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Frână și oprire B Chopper de frânare
Afișaj X Fără afișaj
Acoperire cu lac protector C PCB lăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiuni rețea alim.
Adaptare A X Fără adaptare
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune specială SXXX Ultima versiune
Pachet lingvistic software X Pachet lingvistic standard
Card de control AX Standard cu Modbus
Dimensiune carcasă K1 K1
Cod tip piesă 1 FC-280P1K5T4E20H1BXC
Cod tip piesă 2 XXXSXXXXAX
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Greutate brută calculată [kg] 2.8
Greutate netă calculată [kg] 2.5
Curent intermitent (HO) [A] 5.9
Curent intermitent (HO) [A] 5.9
Curent continuu (HO) [A] 3.7
Curent continuu (HO) [A] 3.4
Pierdere de putere HO [W] 52.9
kVA 2.6
Putere 160% (HO) [kW] 1.5
Înălțime [mm] 210
Lățime fără opțiuni C [mm] 75
Adâncime [mm] 168
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 FC-280P1K5T4E20H1BXC
Modelcode02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality