7DP-059050-000049957

132X0782

NXP05905-A0T0SSB-A1A2000000
Vacon Convertizor frecvență NXP
380 – 500 V c.a., 590 A,IP00
Afișaj alfanumeric
IEC61800-3 pentru rețele IT
Fără frână
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
E Slot: Fără placă
Manual: Engleză
Carcasă 11
B Slot: 2RO(ND/NÎ)

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: NXP05905-A0T0SSB-A1A2000000

Detalii produs

Greutate brută 379 kg
Greutate netă 378 kg
Volume 0 l
EAN 5715253155128

VACON NX_

Vizualizare produs (comutator) CSAPP Aplicație specială pt. client
Grup de produse NXP Convertizor frecvență NXP
Conv. fr. particularizat +BM26 Vacon Gri închis NXP
Modificări mecanice S Conv.frecv. std. răcit cu aer
Tensiune nominală alimentare 5- 380 – 500 V c.a.
Curent 0590 590 A
Tastatură de comandă A Afișaj alfanumeric
Carcasă 0 IP00
Niveluri de emisie EMC T IEC61800-3 pentru rețele IT
Chopper de frânare 0 Fără frână
Modificări electrice S 6 pulsuri standard cu bobină
Modificări card B- Fiber+Com. integr.+PCB lăcuit
Ambalaj transport +GSCB Cutie carton ca ambalaj transp
Garanție +WT01 Garanție 12/18 luni (+WT01)
Placă suport garnit. etanșare +QGNO Fără placă de conducte
Slot de opțiune A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot de opțiune B A2 2RO(ND/NÎ)
Slot de opțiune C 00 Fără placă
Slot de opțiune D 00 Fără placă
Slot de opțiune E 00 Fără placă
Pachet lingvistic firmware +FL22 Lb.FW; UK,FR,IT,ES,PT; EurEst
Nivel documentație +DPAP Manuale tipărite
Limbă preferată document +DLUK Engleză
Firmware sistem +FNP02 Software sistem NXP
Licență software NONE Fără licență software
Aplicație +A000 Fără aplicație specială
Configurare parametri NONE fără
Val. implicită param. motor +LS50 Frecvență motor implicită 50HZ
Opțiuni etichetare +LPC1 fără etichete suplimentare
Structură specială BoM +SPC0 Configurație standard BoM
Aprobare CE +GACE Aprobare CE
Aprobare UL +GAUL Aprobare UL
Aprobare RCM +GACT
Aprobare navală NONE fără aprobare navală
Aprobare KC +GAKC Aprobare Coreea
Aprobare Ucraina +GAUA Aprobare Ucraina
Aprobare EAC +GAEA Aprobare EAC
Regiune -R00 Internațional (-R00)
Dimensiune carcasă FR11 Carcasă 11
Identificare subfamilie NONE (FĂRĂ)Comandă client normal
Customer specific power variat NONE (FĂRĂ)Putere nominală normală
Cod tip piesă 1 7DP-059050
Cod tip piesă 2 -000049957
Text vânzare FR1105905-0T
Modelcode01 NXP05905-A0T0SSB-
Modelcode02 A1A2000000
Greutate netă calculată [kg] 378
Greutate brută calculată [kg] 379
Supras. scăz.putere motor [kW] 315
Supras. rid. putere motor [kW] 250
Dimensiuni lxÎxA [mm] SEE DRAWING
Curent continuu (NO) [A] 590
Curent continuu (HO) [A] 520
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Prefix VXSNXLM 7
Platformă VXSNXLM D
Cod comercial 7DP-059050
verificați dacă este complet OK
Salescode part 2 A1A2000000
Help Counter 1
Fabrică din comandă 2611
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality