FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX

132F0060

FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX

Convertizor de frecventa
FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P18K) 18,5 kW/25 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H3) Clasa RFI A1/B (C1)
Chopper de frânare
Fără panou de comandă loc.
PCB lăcuit, Fără opțiune rețea
CARCASĂ M5
Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX

Detalii produs

Greutate brută 10.273 kg
Greutate netă 9.983 kg
Volume 36.3 l
EAN 5702427554467

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FC- VLT® Micro Drive FC-
Serie micro convert. frecvență 051 51
Putere nominală P18K (P18K) 18,5 kW/25 CP
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 4 380 – 480 V c.a.
Carcasă E20 (E20) IP20/Șasiu
Filtru RFI H3 (H3) Clasa RFI A1/B (C1)
Frână – Opr. de sig. B Chopper de frânare
LCP X Fără panou de comandă loc.
Acop. cu lac prot. PCB C PCB lăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Dimensiune carcasă M5 CARCASĂ M5
Cod tip piesă 1 FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX
Modelcode01 FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX
Catalog de produse GLBL Global (standard)
Greutate brută calculată [kg] 9.8
Greutate netă calculată [kg] 9.5
Fabrică din comandă B902
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality