132F0017
FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
Convertizor de frecventa
FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0,37 kW/0,50 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H3) Clasa RFI A1/B (C1)
Fără chopper de frân.
Fără panou de comandă loc.
PCB lăcuit, Fără opțiune rețea
CARCASĂ M1
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
VLT® Micro Drive este un convertizor de frecvență universal, care poate controla motoare de c.a. de până la 22,0 kW. Este un circuit de control mic, cu forță și fiabilitate maxime. VLT® Micro Drive este fabricat astfel încât să respecte cerințele de mediu și este conform cu prevederile Directivei RoHS.
Notă: comandați afișajul LCP separat, ca accesoriu.