FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX

132F0005

Convertizor de frecventa
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P1K5) 1,5 kW/2,0 CP, Monofazat
200 – 240 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H3) Clasa RFI A1/B (C1)
Chopper de frânare
Fără panou de comandă loc.
PCB lăcuit, Fără opțiune rețea
CARCASĂ M2
Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX

Detalii produs

Greutate brută 2.03 kg
Greutate netă 1.9 kg
Volume 4.612 l
EAN 5702427357471

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FC- VLT® Micro Drive FC-
Serie micro convert. frecvență 051 51
Putere nominală P1K5 (P1K5) 1,5 kW/2,0 CP
Fază S Monofazat
Tensiune nominală alimentare 2 200 – 240 V c.a.
Carcasă E20 (E20) IP20/Șasiu
Filtru RFI H3 (H3) Clasa RFI A1/B (C1)
Frână – Opr. de sig. B Chopper de frânare
LCP X Fără panou de comandă loc.
Acop. cu lac prot. PCB C PCB lăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Dimensiune carcasă M2 CARCASĂ M2
Cod tip piesă 1 FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
Modelcode01 FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Greutate brută calculată [kg] 1.9
Greutate netă calculată [kg] 1.6
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Recommended Plant ERR01

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality