FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0001

FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX

Convertizor de frecventa
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
0,18 kW/0,25 CP, Monofazat
200 – 240 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H3) Clasa RFI A1/B (C1)
Fără chopper de frân.
Fără panou de comandă loc.
PCB lăcuit, Fără opțiune rețea
CARCASĂ M1
Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX

Detalii produs

Greutate brută 2.143 kg
Greutate netă 1.059 kg
Volume 4.612 l
EAN 5702427357440

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FC- VLT® Micro Drive FC-
Serie micro convert. frecvență 051 51
Putere nominală PK18 0,18 kW/0,25 CP
Fază S Monofazat
Tensiune nominală alimentare 2 200 – 240 V c.a.
Carcasă E20 (E20) IP20/Șasiu
Filtru RFI H3 (H3) Clasa RFI A1/B (C1)
Frână – Opr. de sig. X Fără chopper de frân.
LCP X Fără panou de comandă loc.
Acop. cu lac prot. PCB C PCB lăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Dimensiune carcasă M1 CARCASĂ M1
Cod tip piesă 1 FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
Modelcode01 FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Greutate brută calculată [kg] 1.4
Greutate netă calculată [kg] 1.1
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Recommended Plant ERR01

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality