131H3110
Convertizor de frecventa
FC-202P55KT4E55H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-AQUA - Versiune avansată
(P55K) 55 kW/75 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., (E55) IP55/Tip 12
(H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Chopper frânare + opr sig.
Panou comandă loc. grafic
PCB lăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Dimensiunea carcasei: C1
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
Danfoss VLT® AQUA Drive este special proiectat pentru aplicații de tratare a apei și a apelor reziduale. Cu o gamă variată de caracteristici standard și opționale puternice, VLT® AQUA Drive oferă cel mai scăzut cost total de deținere pentru aplicațiile de tratare a apei și a apelor reziduale.