131F5454
FC-102P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Convertizor de frecventa
FC-102P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P30K) 30 kW/40 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
Clasa RFI A2 (C3)
Fără chopper de frân.
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Dimensiunea carcasei: B4
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
VLT® HVAC Drive este special proiectat pentru aplicații de ventilație, încălzire și refrigerare. Cu o gamă variată de caracteristici standard și opționale puternice, acest convertizor de frecvență oferă cel mai scăzut cost total de deținere.