FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131B8456

Convertizor de frecventa
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-AQUA - Versiune avansată
(P1K5) 1,5 kW/2,0 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Fără chopper de frân.
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Dimensiunea carcasei: A2
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
PROFIBUS DP MCA 101, Fără opțiune B

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Detalii produs

Greutate brută 5.2 kg
Greutate netă 4.61 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427372368

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Gama de produse FC- VLT® AQUA Drive FC-
Seria 202 AQUA - Versiune avansată
Putere nominală P1K5 (P1K5) 1,5 kW/2,0 CP
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 4 380 – 480 V c.a.
Carcasă E20 (E20) IP20/Șasiu
Filtru RFI H1 (H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Frână – Opr. de sig. X Fără chopper de frân.
LCP G Panou comandă loc. grafic
Acop. cu lac prot. PCB X PCB nelăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Pachet lingvistic software X Pachet lingvistic standard
Opțiune A A0 PROFIBUS DP MCA 101
Opțiune B BX Fără opțiune B
Opțiune C0 MCO CX Fără opțiune C0
Opțiune C1 X Fără opțiune C1
Software opțiune C XX Fără opțiune software
Opțiune D DX Fără opțiune D
Dimensiunea carcasei A2 A2
Cod tip piesă 1 FC-202P1K5T4E20H1XGX
Cod tip piesă 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Catalog de produse NO_VIEW NO VIEW
Putere 150% (HO) [kW] 1.5
Putere 110% (NO) [kW] 1.5
Înălțime [mm] 268,0
Lățime fără opțiuni C [mm] 90,0
Lățime cu două opțiuni C [mm] 150,0
Adâncime [mm] 205,0
Adâncime cu opțiunea A/B [mm] 220,0
kVA 2.84
Pierdere de putere NO [W] 62
Pierdere de putere NO [W] 62
Pierdere de putere HO [W] 62
Pierdere de putere HO [W] 62
Curent continuu (NO) [A] 4.1
Curent intermitent (NO) [A] 4.51
Curent continuu (NO) [A] 3.4
Curent intermitent (NO) [A] 3.74
Curent continuu (HO) [A] 4.1
Curent intermitent (HO) [A] 6.15
Curent continuu (HO) [A] 3.4
Curent intermitent (HO) [A] 5.1
Greutate brută calculată [kg] 4.9
Greutate netă calculată [kg] 4.6
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 FC-202P1K5T4E20H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality