FC-102P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B3526

Convertizor de frecventa
FC-102P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P1K1) 1,1 kW/1,5 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
Clasa RFI A2 (C3)
Fără chopper de frân.
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Dimensiunea carcasei: A2
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FC-102P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalii produs

Greutate brută 4.5 kg
Greutate netă 3.91 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427175860

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FC- VLT® HVAC Drive FC-
Seria 102 102
Putere nominală P1K1 (P1K1) 1,1 kW/1,5 CP
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 4 380 – 480 V c.a.
Carcasă E20 (E20) IP20/Șasiu
Filtru RFI H2 Clasa RFI A2 (C3)
Frână – Opr. de sig. X Fără chopper de frân.
LCP G Panou comandă loc. grafic
Acop. cu lac prot. PCB X PCB nelăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Pachet lingvistic software X Pachet lingvistic standard
Opțiune A AX Fără opțiune A
Opțiune B BX Fără opțiune B
Opțiune C0 MCO CX Fără opțiune C0
Opțiune C1 X Fără opțiune C1
Software opțiune C XX Fără opțiune software
Opțiune D DX Fără opțiune D
Dimensiune carcasă A2 A2
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Cod tip piesă 1 FC-102P1K1T4E20H2XGX
Cod tip piesă 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Putere 110% (NO) [kW] 1.1
Înălțime [mm] 268,0
Lățime fără opțiuni C [mm] 90,0
Lățime cu două opțiuni C [mm] 150,0
Adâncime [mm] 205,0
Adâncime cu opțiunea A/B [mm] 220,0
kVA 2.08
Pierdere de putere NO [W] 58
Pierdere de putere NO [W] 58
Curent continuu (NO) [A] 3
Curent intermitent (NO) [A] 3.3
Curent continuu (NO) [A] 2.7
Curent intermitent (NO) [A] 2.97
Greutate brută calculată [kg] 4.9
Greutate netă calculată [kg] 4.6
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 FC-102P1K1T4E20H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality