131B3330
Convertizor de frecventa
FC-102P5K5T2E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P5K5) 5,5 kW/7,5 CP, Trifazat
200 – 240 V c.a., (E55) IP55/Tip 12
(H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Chopper de frânare
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Dimensiunea carcasei: B1
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
VLT® HVAC Drive este special proiectat pentru aplicații de ventilație, încălzire și refrigerare. Cu o gamă variată de caracteristici standard și opționale puternice, acest convertizor de frecvență oferă cel mai scăzut cost total de deținere.