FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

131B3287

Convertizor de frecventa
FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0
VLT® HVAC Drive FC-102
(P7K5) 7,5 kW/10 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
Clasa RFI A2 (C3)
Fără chopper de frân.
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Dimensiunea carcasei: A3
Fără opțiune C1, MCB-107 Rezervă 24 V c.c.
LonWorks MCA 108, MCB-101 I/O de uz general

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FC-102P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAGBKCXXXXD0

Detalii produs

Greutate brută 6.9 kg
Greutate netă 6.6 kg
Volume 0 l
EAN 5702427225237

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FC- VLT® HVAC Drive FC-
Seria 102 102
Putere nominală P7K5 (P7K5) 7,5 kW/10 CP
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 4 380 – 480 V c.a.
Carcasă E20 (E20) IP20/Șasiu
Filtru RFI H2 Clasa RFI A2 (C3)
Frână – Opr. de sig. X Fără chopper de frân.
LCP G Panou comandă loc. grafic
Acop. cu lac prot. PCB X PCB nelăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Pachet lingvistic software X Pachet lingvistic standard
Opțiune A AG LonWorks MCA 108
Opțiune B BK MCB-101 I/O de uz general
Opțiune C0 MCO CX Fără opțiune C0
Opțiune C1 X Fără opțiune C1
Software opțiune C XX Fără opțiune software
Opțiune D D0 MCB-107 Rezervă 24 V c.c.
Dimensiune carcasă A3 A3
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Cod tip piesă 1 FC-102P7K5T4E20H2XGX
Cod tip piesă 2 XXXSXXXXAGBKCXXXXD0
Putere 110% (NO) [kW] 7.5
Înălțime [mm] 268,0
Lățime fără opțiuni C [mm] 130,0
Lățime cu două opțiuni C [mm] 190,0
Adâncime [mm] 205,0
Adâncime cu opțiunea A/B [mm] 220,0
kVA 11.1
Pierdere de putere NO [W] 255
Pierdere de putere NO [W] 255
Curent continuu (NO) [A] 16
Curent intermitent (NO) [A] 17.6
Curent continuu (NO) [A] 14.5
Curent intermitent (NO) [A] 16
Greutate brută calculată [kg] 7.3
Greutate netă calculată [kg] 7
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 FC-102P7K5T4E20H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAGBKCXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality