FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1271

Convertizor de frecventa
FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P11K) 11 kW/15 CP, Trifazat
380 – 480 V c.a., IP21/Tip 1
Clasa RFI A2 (C3)
Fără chopper de frân.
Panou comandă loc. grafic
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Dimensiunea carcasei: B1
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FC-102P11KT4E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalii produs

Greutate brută 20.62 kg
Greutate netă 19.67 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427158924

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FC- VLT® HVAC Drive FC-
Seria 102 102
Putere nominală P11K (P11K) 11 kW/15 CP
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 4 380 – 480 V c.a.
Carcasă E21 IP21/Tip 1
Filtru RFI H2 Clasa RFI A2 (C3)
Frână – Opr. de sig. X Fără chopper de frân.
LCP G Panou comandă loc. grafic
Acop. cu lac prot. PCB X PCB nelăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Pachet lingvistic software X Pachet lingvistic standard
Opțiune A AX Fără opțiune A
Opțiune B BX Fără opțiune B
Opțiune C0 MCO CX Fără opțiune C0
Opțiune C1 X Fără opțiune C1
Software opțiune C XX Fără opțiune software
Opțiune D DX Fără opțiune D
Dimensiune carcasă B1 B1
Catalog de produse NO_VIEW FĂRĂ VIZUALIZARE
Cod tip piesă 1 FC-102P11KT4E21H2XGX
Cod tip piesă 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Putere 110% (NO) [kW] 11
Înălțime [mm] 494,0
Lățime fără opțiuni C [mm] 243,0
Adâncime [mm] 261,0
Adâncime cu opțiunea A/B [mm] 261,0
kVA 16.6
Pierdere de putere NO [W] 278
Pierdere de putere NO [W] 278
Curent continuu (NO) [A] 24
Curent intermitent (NO) [A] 26.4
Curent continuu (NO) [A] 21
Curent intermitent (NO) [A] 23.1
Greutate brută calculată [kg] 21.8
Greutate netă calculată [kg] 21.5
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Fabrică recomandată ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 FC-102P11KT4E21H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality