FC-302PK37T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0024

Convertizor de frecventa
FC-302PK37T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(PK37) 0,37 kW/0,50 CP, Trifazat
380 – 500 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Chopper de frânare
Fără panou de comandă loc.
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Dimensiunea carcasei: A2
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B

Mai multe optiuni in functie de tipul codului

Cod model: FC-302PK37T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Detalii produs

Greutate brută 4.84 kg
Greutate netă 4.32 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427094130

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Vizualizare produs (comutator) GLBL Global (standard)
Grup de produse FC- VLT® AutomationDrive FC-
Seria 302 302
Putere nominală PK37 (PK37) 0,37 kW/0,50 CP
Fază T Trifazat
Tensiune nominală alimentare 5 380 – 500 V c.a.
Carcasă E20 (E20) IP20/Șasiu
Filtru RFI H1 (H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Frână – Opr. de sig. B Chopper de frânare
LCP X Fără panou de comandă loc.
Acop. cu lac prot. PCB X PCB nelăcuit
Opț. rețea de alimen. X Fără opțiune rețea
Adaptare A X Intrări standard cabluri
Adaptare B X Fără adaptare
Versiune software SXXX Ultima versiune sw std.
Pachet lingvistic software X Pachet lingvistic standard
Opțiune A AX Fără opțiune A
Opțiune B BX Fără opțiune B
Opțiune C0 MCO CX Fără opțiune C0
Opțiune C1 X Fără opțiune C1
Software opțiune C XX Fără opțiune software
Opțiune D DX Fără opțiune D
Dimensiune carcasă A2 A2
Cod tip piesă 1 FC-302PK37T5E20H1BXX
Cod tip piesă 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalog de produse NO_VIEW NO VIEW
Putere 160% (HO) [KW] 0.37
Înălțime [mm] 268,0
Lățime fără opțiuni C [mm] 90,0
Lățime cu două opțiuni C [mm] 150,0
Adâncime [mm] 205,0
Adâncime cu opțiunea A/B [mm] 220,0
kVA 0.9
Pierdere de putere HO [W] 35
Pierdere de putere HO [W] 35
Curent continuu (HO) [A] 1.3
Curent intermitent (HO) [A] 2.08
Curent continuu (HO) [A] 1.2
Curent intermitent (HO) [A] 1.92
Greutate brută calculată [kg] 4.84
Greutate netă calculată [kg] 4.32
Distribuitor ERR01 Imposibil de stabilit distrib.
Modelcode01 FC-302PK37T5E20H1BXX
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality