AHF-DB-154-460-60-20-A

130B1763

Filtro Harmonica Passivo AHF005 - VLT® 5%; Grau de proteção: IP20; Potência relativa: (P90K) 90 KW / 125 HP; Corrente: 154A; Tensão
: (4) 380 - 480 VAC; Frequência: 60Hz; Frame X6; Trifásico; Aplicado às linhas de Conversores de Frequencia FC 100, 200 e 300

Detalii produs

Greutate brută 123 kg
Greutate netă 123 kg
Volume 292.8 l
EAN 5710107609963

DD Power Options Class

Product Series VLT® Harmonic Filter 5%

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Fază (T) Trifazat
Putere nominală (P90K) 90 kW/125 CP
Tensiune nominală alimentare (4) 380 – 480 V c.a.

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Fază (T) Trifazat
Putere nominală (P90K) 90 kW/125 CP
(P75K) 75 kW/100 CP
Tensiune nominală alimentare (4) 380 – 480 V c.a.

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Faze (T) Trifazat
Putere nominală (P90K) 90 KW / 125 HP
(P75K) 75 KW / 100 HP
Tensiune de alimentare (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality