Scroll compressor, LLZ034T4LQ9A

121L9542

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Detalii produs

Greutate brută 54.33 Kilogram
Greutate netă 51 Kilogram
Volume 0.06 Cubic meter
EAN 5702424540777

 

Agenți frigorifici R404A
R448A
R449A
R452A
Aprobare CE
UKCA
UL
Cantitate ambalată 12
China RoHS compliance Out of scope
Cod de configurație Unic
Conexiuni alimentare electrică Conectori şurub 10-32 UNF x 9,5
Controlul capacității Viteză fixă
Culoare Albastru
Cuplu putere [Nm] 3 Nm
Cuplu sticlă [Nm] 53 Nm
Cuplu împământare [Nm] 2 Nm
Description LLZ034T4A
Diametru [mm] 184 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in] 1 3/4 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1 1/4 in
Economizor înălțime [mm] 446.7 mm
Egalizare ulei NU EXISTĂ
Element de montare expediat Set de montare cu inserţii şi manşoane
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family LLZ
Fază 3
Fiting standard Rotolock
Formatul ambalajului Pachet industrial
Frecvență [Hz] 50/60
Gauge port HP NU EXISTĂ
Gauge port LP NU EXISTĂ
Grad de protecție IP IP22
Grupă de produse Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Injecție lichid Da
Instrucțiuni expediate Instrucţiuni de instalare
LRA 150 A
Lungime [mm] 232 mm
Lățime [mm] 232 mm
Material conexiune absorbție -
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 25.4 bar
MCC 26 A
Model number LLZ034T4LQ9A
Montare sticlă Filetat
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nr. dosar SCIP df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810
Număr de porniri per oră [Max] 12
Număr schemă 0SR7510B-3
Observație fiting Connexiune rotolock pentru fitinguri aspiraţie, economizor şi descărcare cu etanşări, piulişe şi manşoane.
Oil type POE
Product Name Description Scroll compressor LLZ
Protecție motor Protector suprasarcină intern
Referință ulei 215PZ
RLA 16.7 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sursă de alimentare compresor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Tehnică de brand Compresor cu spirală
Tehnologie Spirală
Tip LLZ034
Tip de racord Rotolock
TS max. lateral inferior 55 °C
TS max. lateral superior 135 °C
TS min. lateral inferior -40 °C
TS min. lateral superior -40 °C
UK RoHS compliance Out of scope
Ulei expediat Încărcătură de ulei iniţială
Utilizare segment LT refrigerare
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] 340 V
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 414 V
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 380 V
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] 460 V
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] 457 V
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] 506 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 415 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 460 V
Ventil de injecție lichid Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] 2900 rpm
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] 3500 rpm
Volum lateral inferior 6 L
Volum lateral superior 0.5 L
Volum măturat [cm3] 168.7 cm³
Vâscozitate [cP] 46 cP
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] 7.26 kg
Încărcătură de ulei [L] 2.51 L
Înălțime conexiune absorbție [mm] 374 mm
Înălțime conexiune refulare [mm] 538 mm
Înălțime totală [mm] 565 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality