Scroll compressor, HRP025T4LP6
121L3088
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Greutate brută | 31.29 Kilogram |
Greutate netă | 31 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424541545 |
Greutate brută | 31.29 Kilogram |
Greutate netă | 31 Kilogram |
Volume | 0.1 Cubic meter |
EAN | 5702424541545 |
Agenți frigorifici | R407C |
Aprobare |
CE UL UKCA |
Cantitate ambalată | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Papuc |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Description | HRP025T4 |
Diametru [mm] | 165 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 3/4 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 1/2 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/4 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1/2 in |
Economizor | nu |
Egalizare gaz | Fără |
Egalizare ulei | NU EXISTĂ |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii şi manşoane |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Fază | 3 |
Fiting standard | ODF |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | NU EXISTĂ |
Grad de protecție IP | IP22 |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LRA | 30 A |
Lungime [mm] | 239 mm |
Lățime [mm] | 239 mm |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 7 A |
Model number | HRP025T4LP6 |
Montare sticlă | NU EXISTĂ |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Număr schemă | 0XC6301B-2 |
Oil type | PVE |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 160HV |
Rezistență bobinaj 1-2 [Ohm] | 6.72 |
Rezistență bobinaj 1-3 [Ohm] | 6.72 |
Rezistență bobinaj 2-3 [Ohm] | 4.95 |
RLA | 4.5 A |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Tip | HRP025 |
Tip de racord | Brazat |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | Aer condiţionat |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 342 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 457 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 415 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum măturat [cm3] | 33.77 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 32 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 3.63 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 1.06 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 250 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 379 mm |
Înălțime totală [mm] | 413 mm |
Agenți frigorifici | R407C |
Aprobare |
CE UL UKCA |
Cantitate ambalată | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Papuc |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Description | HRP025T4 |
Diametru [mm] | 165 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 3/4 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 1/2 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/4 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1/2 in |
Economizor | nu |
Egalizare gaz | Fără |
Egalizare ulei | NU EXISTĂ |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii şi manşoane |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HRP |
Fază | 3 |
Fiting standard | ODF |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | NU EXISTĂ |
Grad de protecție IP | IP22 |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LRA | 30 A |
Lungime [mm] | 239 mm |
Lățime [mm] | 239 mm |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 7 A |
Model number | HRP025T4LP6 |
Montare sticlă | NU EXISTĂ |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Număr schemă | 0XC6301B-2 |
Oil type | PVE |
Product Name Description | Scroll compressor HRP |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 160HV |
Rezistență bobinaj 1-2 [Ohm] | 6.72 |
Rezistență bobinaj 1-3 [Ohm] | 6.72 |
Rezistență bobinaj 2-3 [Ohm] | 4.95 |
RLA | 4.5 A |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Tip | HRP025 |
Tip de racord | Brazat |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | Aer condiţionat |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 342 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 457 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 415 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum măturat [cm3] | 33.77 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 32 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 3.63 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 1.06 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 250 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 379 mm |
Înălțime totală [mm] | 413 mm |