Scroll compressor, HRP060T4LP6

121L1726

Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Detalii produs

Greutate brută 42.83 Kilogram
Greutate netă 37 Kilogram
Volume 0.05 Cubic meter
EAN 5702428405904

 

Agenți frigorifici R407C
Aprobare CCC
CE
UKCA
Cantitate ambalată 1
China RoHS compliance Out of scope
Cod de configurație Unic
Conexiuni alimentare electrică Papuc
Controlul capacității Viteză fixă
Culoare Albastru
Description HRP060T4
Diametru [mm] 184 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] 7/8 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] 1/2 in
Dimensiune conexiune absorbție [in] 7/8 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1/2 in
Economizor nu
Egalizare gaz Fără
Egalizare ulei NU EXISTĂ
Element de montare expediat Set de montare cu inserţii şi manşoane
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family HRP
Fază 3
Fiting standard ODF
Formatul ambalajului Pachet unic
Frecvență [Hz] 50/60
Gauge port HP NU EXISTĂ
Gauge port LP NU EXISTĂ
Grad de protecție IP IP22
Grupă de produse Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Instrucțiuni expediate Instrucţiuni de instalare
LRA 70 A
Lungime [mm] 239 mm
Lățime [mm] 239 mm
Material conexiune absorbție -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 15 A
Model number HRP060T4LP6
Montare sticlă NU EXISTĂ
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nr. dosar SCIP 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Număr de porniri per oră [Max] 12
Număr schemă 0XR6002B-2
Oil type PVE
Product Name Description Scroll compressor HRP
Protecție motor Protector suprasarcină intern
Referință ulei 320HV
Rezistență bobinaj 1-2 [Ohm] 2.32
Rezistență bobinaj 1-3 [Ohm] 2.33
Rezistență bobinaj 2-3 [Ohm] 2.36
RLA 9.6 A
Scurgere ulei NU EXISTĂ
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sursă de alimentare compresor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Tehnică de brand Compresor cu spirală
Tehnologie Spirală
Tip HRP060
Tip de racord Brazat
UK RoHS compliance Out of scope
Ulei expediat Încărcătură de ulei iniţială
Utilizare segment Aer condiţionat
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] 342 V
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 414 V
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 380 V
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] 460 V
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] 457 V
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] 506 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 415 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 460 V
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] 2900 rpm
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] 3500 rpm
Volum măturat [cm3] 80.95 cm³
Vâscozitate [cP] 68 cP
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] 5.44 kg
Încărcătură de ulei [L] 1.57 L
Înălțime conexiune absorbție [mm] 280 mm
Înălțime conexiune refulare [mm] 422 mm
Înălțime totală [mm] 455 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality