Scroll compressor, HRP042T4LP6

121L1026

Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Detalii produs

Greutate brută 31.5 Kilogram
Greutate netă 31 Kilogram
Volume 0.05 Cubic meter
EAN 5702424206239

 

Agenți frigorifici R407C
Aprobare CE
UL
UKCA
Cantitate ambalată 1
China RoHS compliance Out of scope
Cod de configurație Unic
Conexiuni alimentare electrică Papuc
Controlul capacității Viteză fixă
Culoare Albastru
Description HRP042T4
Diametru [mm] 165 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] 3/4 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] 1/2 in
Dimensiune conexiune absorbție [in] 3/4 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1/2 in
Economizor nu
Egalizare gaz Fără
Egalizare ulei NU EXISTĂ
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family HRP
Fază 3
Fiting standard ODF
Formatul ambalajului Pachet unic
Frecvență [Hz] 50/60
Gauge port HP NU EXISTĂ
Gauge port LP NU EXISTĂ
Grad de protecție IP IP22
Grupă de produse Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
LRA 45 A
Lungime [mm] 239 mm
Lățime [mm] 239 mm
Material conexiune absorbție -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 10 A
Model number HRP042T4LP6
Montare sticlă NU EXISTĂ
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Număr schemă 0XC6301B-2
Oil type PVE
Product Name Description Scroll compressor HRP
Protecție motor Protector suprasarcină intern
Referință ulei 320HV
Rezistență bobinaj 1-2 [Ohm] 4.66
Rezistență bobinaj 1-3 [Ohm] 4.66
Rezistență bobinaj 2-3 [Ohm] 3.42
RLA 6.4 A
Sursă de alimentare compresor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Tehnică de brand Compresor cu spirală
Tehnologie Spirală
Tip HRP042
Tip de racord Brazat
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizare segment Aer condiţionat
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] 342 V
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 414 V
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 380 V
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] 460 V
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] 457 V
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] 506 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 415 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 460 V
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] 2900 rpm
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] 3500 rpm
Volum măturat [cm3] 57.19 cm³
Vâscozitate [cP] 68 cP
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] 3.63 kg
Încărcătură de ulei [L] 1.06 L
Înălțime conexiune absorbție [mm] 250 mm
Înălțime conexiune refulare [mm] 379 mm
Înălțime totală [mm] 413 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality