Scroll compressor, HRP042T4LP6

121L1023

Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Detalii produs

Greutate brută 34.1 Kilogram
Greutate netă 31 Kilogram
Volume 0.05 Cubic meter
EAN 5702424542016

 

Agenți frigorifici R407C
Aprobare CE
UL
UKCA
Cantitate ambalată 12
China RoHS compliance Out of scope
Cod de configurație Unic
Conexiuni alimentare electrică Papuc
Controlul capacității Viteză fixă
Culoare Albastru
Description HRP042T4
Diametru [mm] 165 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] 3/4 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] 1/2 in
Dimensiune conexiune absorbție [in] 3/4 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1/2 in
Economizor nu
Egalizare gaz Fără
Egalizare ulei NU EXISTĂ
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family HRP
Fază 3
Fiting standard ODF
Formatul ambalajului Pachet industrial
Frecvență [Hz] 50/60
Gauge port HP NU EXISTĂ
Gauge port LP NU EXISTĂ
Grad de protecție IP IP22
Grupă de produse Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
LRA 45 A
Lungime [mm] 239 mm
Lățime [mm] 239 mm
Material conexiune absorbție -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 10 A
Model number HRP042T4LP6
Montare sticlă NU EXISTĂ
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Număr schemă 0XC6301B-2
Oil type PVE
Product Name Description Scroll compressor HRP
Protecție motor Protector suprasarcină intern
Referință ulei 320HV
Rezistență bobinaj 1-2 [Ohm] 4.66
Rezistență bobinaj 1-3 [Ohm] 4.66
Rezistență bobinaj 2-3 [Ohm] 3.42
RLA 6.4 A
Sursă de alimentare compresor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Tehnică de brand Compresor cu spirală
Tehnologie Spirală
Tip HRP042
Tip de racord Brazat
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizare segment Aer condiţionat
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] 342 V
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 414 V
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 380 V
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] 460 V
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] 457 V
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] 506 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 415 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 460 V
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] 2900 rpm
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] 3500 rpm
Volum măturat [cm3] 57.19 cm³
Vâscozitate [cP] 68 cP
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] 3.63 kg
Încărcătură de ulei [L] 1.06 L
Înălțime conexiune absorbție [mm] 250 mm
Înălțime conexiune refulare [mm] 379 mm
Înălțime totală [mm] 413 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality