Scroll compressor, HCP120T4LC6
121L0398
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Greutate brută | 48 Kilogram |
Greutate netă | 44 Kilogram |
Volume | 0.05 Cubic meter |
EAN | 5702424542047 |
Greutate brută | 48 Kilogram |
Greutate netă | 44 Kilogram |
Volume | 0.05 Cubic meter |
EAN | 5702424542047 |
Agenți frigorifici | R407C |
Aprobare |
CE UL UKCA |
Cantitate ambalată | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Conectori şurub 10-32 UNF x 9,5 |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 2 Nm |
Description | HCP120T4 |
Diametru [mm] | 184 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 7/8 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 7/8 in |
Economizor | nu |
Egalizare gaz | Fără |
Egalizare ulei | NU EXISTĂ |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii şi manşoane |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Fază | 3 |
Fiting standard | ODF |
Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | NU EXISTĂ |
Grad de protecție IP | IP22 |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LRA | 140 A |
Lungime [mm] | 232 mm |
Lățime [mm] | 232 mm |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Model number | HCP120T4LC6 |
Montare sticlă | NU EXISTĂ |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nr. dosar SCIP | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 0SR4103B-2 |
Oil type | PVE |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 320HV |
Rezistență bobinaj 1-2 [Ohm] | 1.13 |
Rezistență bobinaj 1-3 [Ohm] | 1.11 |
Rezistență bobinaj 2-3 [Ohm] | 1.1 |
RLA | 19.2 A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Tip | HCP120 |
Tip de racord | Brazat |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | Aer condiţionat |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 342 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 457 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 415 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum măturat [cm3] | 162.4 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 68 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 7.26 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 2.66 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 369 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 519 mm |
Înălțime totală [mm] | 545 mm |
Agenți frigorifici | R407C |
Aprobare |
CE UL UKCA |
Cantitate ambalată | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Conectori şurub 10-32 UNF x 9,5 |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 2 Nm |
Description | HCP120T4 |
Diametru [mm] | 184 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 7/8 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 7/8 in |
Economizor | nu |
Egalizare gaz | Fără |
Egalizare ulei | NU EXISTĂ |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii şi manşoane |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | HCP |
Fază | 3 |
Fiting standard | ODF |
Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | NU EXISTĂ |
Grad de protecție IP | IP22 |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LRA | 140 A |
Lungime [mm] | 232 mm |
Lățime [mm] | 232 mm |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 25 A |
Model number | HCP120T4LC6 |
Montare sticlă | NU EXISTĂ |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nr. dosar SCIP | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 0SR4103B-2 |
Oil type | PVE |
Product Name Description | Scroll compressor HCP |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 320HV |
Rezistență bobinaj 1-2 [Ohm] | 1.13 |
Rezistență bobinaj 1-3 [Ohm] | 1.11 |
Rezistență bobinaj 2-3 [Ohm] | 1.1 |
RLA | 19.2 A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Tip | HCP120 |
Tip de racord | Brazat |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | Aer condiţionat |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 342 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 457 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 415 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum măturat [cm3] | 162.4 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 68 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 7.26 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 2.66 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 369 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 519 mm |
Înălțime totală [mm] | 545 mm |