Agenți frigorifici |
R410A R452B R454B |
Aprobare |
CE UL UKCA |
Cantitate ambalată |
4 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cod de configurație |
Unic |
Conexiuni alimentare electrică |
Stud M5 |
Controlul capacității |
Viteză fixă |
Culoare |
Albastru |
Cuplu putere [Nm] |
3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] |
50 Nm |
Cuplu împământare [Nm] |
4 Nm |
Curent maxim de funcționare [MOC] |
91 A |
Description |
DSH485-4 |
Diametru [mm] |
333 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] |
1 5/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] |
1 3/8 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] |
1 5/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] |
1 3/8 in |
Economizor |
nu |
Egalizare ulei |
2-1/4'' Rotolock |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
DSH |
Fază |
3 |
Fiting standard |
ODF |
Formatul ambalajului |
Pachet industrial |
Frecvență [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
NU EXISTĂ |
Gauge port LP |
Schrader |
Grad de protecție IP |
IP54 (cu presetupă cablu) |
Grupă de produse |
Hermetic compressors |
HP testare [bar] [Max] |
53.6 bar |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Injecție lichid |
nu |
LP testare [bar] [Max] |
34.3 bar |
LRA |
389 A |
Lungime [mm] |
371 mm |
Lățime [mm] |
371 mm |
Manșon fiting |
ODF |
Material conexiune absorbție |
- |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
31.2 bar |
MCC |
106 A |
Model number |
DSH485C4APC |
Montare sticlă |
Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Număr de porniri per oră [Max] |
12 |
Număr schemă |
8556198 |
Oil type |
POE |
Product Name Description |
Scroll compressor DSH |
Protecție motor |
Modul protecție electronic, 110/240 V |
Protecție rotire inversă |
Modul electronic |
Referință ulei |
160SZ |
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] |
0.28 Ohm |
RLA |
76 A |
Scurgere ulei |
1/4'' manşon |
Sursă de alimentare compresor [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand |
Compresor cu spirală |
Tehnologie |
Spirală |
Testare dif. [bar] [Max] |
37 bar |
Tip |
DSH485 |
Tip de racord |
Brazat |
TS max. lateral inferior |
52 °C |
TS max. lateral superior |
150 °C |
TS min. lateral inferior |
-35 °C |
TS min. lateral superior |
-35 °C |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilizare segment |
Aer condiţionat |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] |
342 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] |
414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] |
380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] |
460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] |
457 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] |
506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] |
415 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] |
460 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Volum lateral inferior |
28.5 L |
Volum lateral superior |
3.9 L |
Volum măturat [cm3] |
442.6 cm³ |
Vâscozitate [cP] |
32 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] |
17 kg |
Încărcătură de ulei [L] |
6.1 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] |
302 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] |
667 mm |
Înălțime totală [mm] |
726 mm |