Reciprocating compressor, NTZ136A1LR1B
120F0297
Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 208-230/1/60, Packing format: Single pack
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 208-230/1/60, Packing format: Single pack
Greutate brută | 37.5 Kilogram |
Greutate netă | 35 Kilogram |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428665155 |
Greutate brută | 37.5 Kilogram |
Greutate netă | 35 Kilogram |
Volume | 61.54 Liter |
EAN | 5702428665155 |
Agenți frigorifici |
R404A R452A |
Aprobare |
CE UL UKCA |
Cantitate ambalată | 1 |
Capacitatea condensatorului A | 30 µF |
Capacitatea condensatorului B | 135 µF |
Capacitatea condensatorului Capacitatea | 15 µF |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindru | 2 |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Conectori şurub 10-32 UNF x 9,5 |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu de montare [Nm] | 15 Nm |
Cuplu egalizare ulei [Nm] | 30 Nm |
Cuplu GP LP [Nm] | 15 Nm |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 50 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 3 Nm |
Description | NTZ136-1B |
Diametru [mm] | 288 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 3/4 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 3/4 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1 1/4 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | SAE filet 3/8'' |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Fază | 1 |
Fiting standard | Rotolock |
Fitinguri expediate | Manşoane lipitură aspiraţie şi descărcare, piuliţe şi garnituri rotolock |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | Schrader |
Grad de protecție IP | IP54 (cu presetupă cablu) |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
HP fabrică [bar] | 25 bar |
HP testare [bar] [Max] | 30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LP fabrică [bar] | 25 bar |
LP testare [bar] [Max] | 25 bar |
LRA | 140 A |
Lungime cu ambalaj [mm] | 385 mm |
Lățime cu ambalaj [mm] | 375 mm |
Manșon fiting | ODF |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 41 A |
Model number | NTZ136A1LR1B |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 8502012g |
Observație fiting | (expediat numai cu versiunea rotolock) |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 175PZ |
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 1.73 |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 0.36 |
Sursă de alimentare compresor [V] | 208-230/1/60 |
Tehnică de brand | Compresor reciprocare |
Tehnologie | Reciprocare |
Tensiune condensator A [V] | 440 V |
Tensiune condensator B [V] | 330 V |
Tensiune condensator C [V] | 440 V |
Testare dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Tip | NTZ136 |
Tip de racord | Rotolock |
TS max. lateral inferior | 50 °C |
TS max. lateral superior | 150 °C |
TS min. lateral inferior | -35 °C |
TS min. lateral superior | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | LT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 187 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 208 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 253 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 230 V |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum lateral inferior | 16.5 L |
Volum lateral superior | 0.6 L |
Volum măturat [cm3] | 136 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 32 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 5 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 1.8 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 265 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 74 mm |
Înălțime cu ambalaj [mm] | 450 mm |
Înălțime totală [mm] | 413 mm |
Agenți frigorifici |
R404A R452A |
Aprobare |
CE UL UKCA |
Cantitate ambalată | 1 |
Capacitatea condensatorului A | 30 µF |
Capacitatea condensatorului B | 135 µF |
Capacitatea condensatorului Capacitatea | 15 µF |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindru | 2 |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Conectori şurub 10-32 UNF x 9,5 |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu de montare [Nm] | 15 Nm |
Cuplu egalizare ulei [Nm] | 30 Nm |
Cuplu GP LP [Nm] | 15 Nm |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 50 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 3 Nm |
Description | NTZ136-1B |
Diametru [mm] | 288 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 3/4 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 3/4 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1 1/4 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | SAE filet 3/8'' |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Fază | 1 |
Fiting standard | Rotolock |
Fitinguri expediate | Manşoane lipitură aspiraţie şi descărcare, piuliţe şi garnituri rotolock |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | Schrader |
Grad de protecție IP | IP54 (cu presetupă cablu) |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
HP fabrică [bar] | 25 bar |
HP testare [bar] [Max] | 30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LP fabrică [bar] | 25 bar |
LP testare [bar] [Max] | 25 bar |
LRA | 140 A |
Lungime cu ambalaj [mm] | 385 mm |
Lățime cu ambalaj [mm] | 375 mm |
Manșon fiting | ODF |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 41 A |
Model number | NTZ136A1LR1B |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 8502012g |
Observație fiting | (expediat numai cu versiunea rotolock) |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 175PZ |
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 1.73 |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 0.36 |
Sursă de alimentare compresor [V] | 208-230/1/60 |
Tehnică de brand | Compresor reciprocare |
Tehnologie | Reciprocare |
Tensiune condensator A [V] | 440 V |
Tensiune condensator B [V] | 330 V |
Tensiune condensator C [V] | 440 V |
Testare dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Tip | NTZ136 |
Tip de racord | Rotolock |
TS max. lateral inferior | 50 °C |
TS max. lateral superior | 150 °C |
TS min. lateral inferior | -35 °C |
TS min. lateral superior | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | LT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 187 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 208 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 253 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 230 V |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum lateral inferior | 16.5 L |
Volum lateral superior | 0.6 L |
Volum măturat [cm3] | 136 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 32 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 5 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 1.8 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 265 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 74 mm |
Înălțime cu ambalaj [mm] | 450 mm |
Înălțime totală [mm] | 413 mm |