Reciprocating compressor, NTZ215A4LR1B
120F0240
Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Greutate brută | 68.25 Kilogram |
Greutate netă | 63.67 Kilogram |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428521123 |
Greutate brută | 68.25 Kilogram |
Greutate netă | 63.67 Kilogram |
Volume | 100.75 Liter |
EAN | 5702428521123 |
Agenți frigorifici |
R404A R452A |
Aprobare |
CE UKCA |
Cantitate ambalată | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindru | 4 |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Conectori şurub 10-32 UNF x 9,5 |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu de montare [Nm] | 15 Nm |
Cuplu egalizare ulei [Nm] | 30 Nm |
Cuplu GP LP [Nm] | 15 Nm |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 50 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 3 Nm |
Description | NTZ215-4B |
Diametru [mm] | 352 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 3/4 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 3/4 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1 1/4 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | SAE filet 3/8'' |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Fază | 3 |
Fiting standard | Rotolock |
Fitinguri expediate | Manşoane lipitură aspiraţie şi descărcare, piuliţe şi garnituri rotolock |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | Schrader |
Grad de protecție IP | IP54 (cu presetupă cablu) |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
HP fabrică [bar] | 25 bar |
HP testare [bar] [Max] | 30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LP fabrică [bar] | 25 bar |
LP testare [bar] [Max] | 25 bar |
LRA | 74 A |
Manșon fiting | ODF |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 22.3 A |
Model number | NTZ215A4LR1B |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nr. dosar SCIP | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 8504010f |
Observație fiting | (expediat numai cu versiunea rotolock) |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 175PZ |
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] | 2.23 Ohm |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand | Compresor reciprocare |
Tehnologie | Reciprocare |
Testare dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Tip | NTZ215 |
Tip de racord | Rotolock |
TS max. lateral inferior | 50 °C |
TS max. lateral superior | 150 °C |
TS min. lateral inferior | -35 °C |
TS min. lateral superior | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizare segment | LT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 340 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 400 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum lateral inferior | 31 L |
Volum lateral superior | 1.2 L |
Volum măturat [cm3] | 215 cm³ |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 10 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 3.9 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 233 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 125 mm |
Înălțime totală [mm] | 519 mm |
Agenți frigorifici |
R404A R452A |
Aprobare |
CE UKCA |
Cantitate ambalată | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindru | 4 |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Conectori şurub 10-32 UNF x 9,5 |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu de montare [Nm] | 15 Nm |
Cuplu egalizare ulei [Nm] | 30 Nm |
Cuplu GP LP [Nm] | 15 Nm |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 50 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 3 Nm |
Description | NTZ215-4B |
Diametru [mm] | 352 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 1 1/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 3/4 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 3/4 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1 1/4 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | SAE filet 3/8'' |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Fază | 3 |
Fiting standard | Rotolock |
Fitinguri expediate | Manşoane lipitură aspiraţie şi descărcare, piuliţe şi garnituri rotolock |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | Schrader |
Grad de protecție IP | IP54 (cu presetupă cablu) |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
HP fabrică [bar] | 25 bar |
HP testare [bar] [Max] | 30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
LP fabrică [bar] | 25 bar |
LP testare [bar] [Max] | 25 bar |
LRA | 74 A |
Manșon fiting | ODF |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 22.3 A |
Model number | NTZ215A4LR1B |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nr. dosar SCIP | 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4 |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 8504010f |
Observație fiting | (expediat numai cu versiunea rotolock) |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 175PZ |
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] | 2.23 Ohm |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand | Compresor reciprocare |
Tehnologie | Reciprocare |
Testare dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Tip | NTZ215 |
Tip de racord | Rotolock |
TS max. lateral inferior | 50 °C |
TS max. lateral superior | 150 °C |
TS min. lateral inferior | -35 °C |
TS min. lateral superior | -35 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizare segment | LT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 340 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 400 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum lateral inferior | 31 L |
Volum lateral superior | 1.2 L |
Volum măturat [cm3] | 215 cm³ |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 10 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 3.9 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 233 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 125 mm |
Înălțime totală [mm] | 519 mm |