Reciprocating compressor, NTZ096A4LR1B

120F0234

Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Detalii produs

Greutate brută 37.67 Kilogram
Greutate netă 35.18 Kilogram
Volume 61.54 Liter
EAN 5702428521185

 

Agenți frigorifici R404A
R452A
Aprobare CE
UKCA
Cantitate ambalată 1
China RoHS compliance Out of scope
Cilindru 2
Cod de configurație Unic
Conexiuni alimentare electrică Papuc
Controlul capacității Viteză fixă
Culoare Albastru
Cuplu de montare [Nm] 15 Nm
Cuplu egalizare ulei [Nm] 30 Nm
Cuplu GP LP [Nm] 15 Nm
Cuplu putere [Nm] 3 Nm
Cuplu sticlă [Nm] 50 Nm
Cuplu împământare [Nm] 3 Nm
Description NTZ096-4B
Diametru [mm] 288 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] 7/8 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] 3/4 in
Dimensiune conexiune absorbție [in] 1 3/4 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1 1/4 in
Economizor nu
Egalizare ulei SAE filet 3/8''
Element de montare expediat Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family NTZ
Fază 3
Fiting standard Rotolock
Fitinguri expediate Manşoane lipitură aspiraţie şi descărcare, piuliţe şi garnituri rotolock
Formatul ambalajului Pachet unic
Frecvență [Hz] 50
Gauge port HP NU EXISTĂ
Gauge port LP Schrader
Grad de protecție IP IP55 (cu presetupă cablu)
Grupă de produse Hermetic compressors
HP fabrică [bar] 25 bar
HP testare [bar] [Max] 30 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Instrucțiuni expediate Instrucţiuni de instalare
LP fabrică [bar] 25 bar
LP testare [bar] [Max] 25 bar
LRA 32 A
Lungime cu ambalaj [mm] 385 mm
Lățime cu ambalaj [mm] 375 mm
Manșon fiting ODF
Material conexiune absorbție -
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 10.1 A
Model number NTZ096A4LR1B
Montare sticlă Filetat
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nr. dosar SCIP 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Număr de porniri per oră [Max] 12
Număr schemă 8502012g
Observație fiting (expediat numai cu versiunea rotolock)
Product Name Description Reciprocating compressor NTZ
Protecție motor Protector suprasarcină intern
Referință ulei 175PZ
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] 5.03 Ohm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sursă de alimentare compresor [V] 400/3/50 460/3/60
Tehnică de brand Compresor reciprocare
Tehnologie Reciprocare
Testare dif. [bar] [Max] 30 bar
Tip NTZ096
Tip de racord Rotolock
TS max. lateral inferior 50 °C
TS max. lateral superior 150 °C
TS min. lateral inferior -35 °C
TS min. lateral superior -35 °C
UK RoHS compliance Out of scope
Ulei expediat Încărcătură de ulei iniţială
Utilizare segment LT refrigerare
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] 340 V
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 380 V
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] 440 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 400 V
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] 2900 rpm
Volum lateral inferior 16.5 L
Volum lateral superior 0.6 L
Volum măturat [cm3] 96 cm³
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] 5 kg
Încărcătură de ulei [L] 1.8 L
Înălțime conexiune absorbție [mm] 265 mm
Înălțime conexiune refulare [mm] 74 mm
Înălțime cu ambalaj [mm] 450 mm
Înălțime totală [mm] 413 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality